Cat6a est la solution rentable pour les applications de centres de données intérieurs, supportant jusqu'à 10GBase-T et 550MHz sur 100 mètres de câble. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes. Le conducteur des câbles de raccordement FS cat6a est en cuivre pur nu, avec une conductivité électrique élevée et une faible atténuation de la transmission du signal. Le matériau de la gaine est LSZH à faible émission de fumée et sans halogène, qui produit moins de fumée et pratiquement aucun gaz halogène hautement toxique.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
6in (0,15m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Snagless Non Blindé (UTP) LSZH, Blanc
Câble Réseau Ethernet Cat6a Snagless Non Blindé (UTP) LSZH, 24AWG, 10GBase-T
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Les câbles réseau sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.
Vidéos
Câble Réseau Ethernet Cat6a Snagless Non Blindé (UTP) LSZH, 24AWG, 10GBase-T
Cat6a est la solution rentable pour les applications de centres de données intérieurs, supportant jusqu'à 10GBase-T et 550MHz sur 100 mètres de câble. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes. Le conducteur des câbles de raccordement FS cat6a est en cuivre pur nu, avec une conductivité électrique élevée et une faible atténuation de la transmission du signal. Le matériau de la gaine est LSZH à faible émission de fumée et sans halogène, qui produit moins de fumée et pratiquement aucun gaz halogène hautement toxique.
Les câbles réseau sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
3,20 € HT
3,84 € TTC