L'émetteur-récepteur OSFP Compatible Générique prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 10km sur une fibre monomode (SMF) avec des connecteurs MTP/MPO-16. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3ck, IEEE 802.3cu-2021 et CMIS Rev 5.0. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications Ethernet 800G, Centre de Données, Breakout 2x PLR4 400G ou 8x LR 100G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module OSFP 800GBASE-PLR8 PAM4 1310nm 10km DOM MTP/MPO-16 SMF
Module OSFP 800GBASE-PLR8 (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO-16, DOM)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm et 1331nm |
Connecteur | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 | Double LC Duplex |
Distance du Câble (Max.) | 10km | 10km | 10km | 10km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Type de Transmetteur | EML | EML | EML | EML |
Technologie d'Emballage | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) |
Puce | Puce Broadcom 7nm DSP | Puce Broadcom 7nm DSP | Puce Broadcom 7nm DSP | Puce Broadcom 7nm DSP |
Consommation d'Énergie | ≤16.5W | ≤18W | ≤16.5W | ≤18W |
Application | Centre de Données Ethernet Breakout 800G à 2x400G vers Breakout 800G à 8x100G | Centre de Données Ethernet Breakout 800G à 2x400G vers Breakout 800G à 8x100G | Centre de Données Ethernet Breakout 800G à 2x400G vers Breakout 800G à 8x100G | Centre de Données Ethernet Breakout 800G à 2x400G |
Module OSFP 800GBASE-PLR8 (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO-16, DOM)
L'émetteur-récepteur OSFP Compatible Générique prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 10km sur une fibre monomode (SMF) avec des connecteurs MTP/MPO-16. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3ck, IEEE 802.3cu-2021 et CMIS Rev 5.0. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications Ethernet 800G, Centre de Données, Breakout 2x PLR4 400G ou 8x LR 100G.
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm et 1331nm |
Connecteur | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 | Double LC Duplex |
Distance du Câble (Max.) | 10km | 10km | 10km | 10km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Type de Transmetteur | EML | EML | EML | EML |
Technologie d'Emballage | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) |
Puce | Puce Broadcom 7nm DSP | Puce Broadcom 7nm DSP | Puce Broadcom 7nm DSP | Puce Broadcom 7nm DSP |
Consommation d'Énergie | ≤16.5W | ≤18W | ≤16.5W | ≤18W |
Application | Centre de Données Ethernet Breakout 800G à 2x400G vers Breakout 800G à 8x100G | Centre de Données Ethernet Breakout 800G à 2x400G vers Breakout 800G à 8x100G | Centre de Données Ethernet Breakout 800G à 2x400G vers Breakout 800G à 8x100G | Centre de Données Ethernet Breakout 800G à 2x400G |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
2.498,00 € HT
2.997,60 € TTC