FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne Q28-4S28AC07.
Cette image concerne Q28-4S28AC07.
Cette image concerne Q28-4S28AC07.
Cette image concerne Q28-4S28AC07.
Cette image concerne Q28-4S28AC07.
Cette image concerne Q28-4S28AC07.
Cette image concerne Q28-4S28AC07.
Cette image concerne Q28-4S28AC07.
Cette image concerne Q28-4S28AC07.
Cette image concerne Q28-4S28AC07.

7m (23ft) HW Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G

#150680
#150680

≤1.8W 44.5mm 26AWG Twinax

200,00 € HT
FS P/N: Q28-4S28AC07
240,00 € TTC
FS P/N: Q28-4S28AC07
0 Vendu
6 Commentaires
7 Questions
Précommande, Expédié avant 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
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
HW Compatible Câble DAC QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G (7-mètres, Actif, QSFP28 vers SFP28, 26AWG)

Le Câble à Attache Directe QSFP28 à 4x SFP28 25G Compatible de HW fonctionne sur le cuivre actif, ce qui permet une plus grande distance de transmission et une épaisseur moindre. Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8665, QSFP28 MSA et SFP28 MSA.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP28 100G et des ports SFP28 25G dans les centres de données, les centres de calcul Haute Performance (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-4S28AC07
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28 vers SFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Actif
Longueur de Câble
7m (23ft)
Fil AWG
26AWG
Rayon de Courbure Minimum
44.5mm
Consommation d'Énergie
≤ 1.8W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA, SFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 100 Gigabits entre des ports QSFP 100G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
≤1.8W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
44.5mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.

Type de Câble
Attache Directe en Cuivre Actif
Attache Directe en Cuivre Passif
Attache Directe en Cuivre Passif
Câble Optique Actif
Câble Optique Actif
Débit de Données
100G vers 4x25G
100G vers 2x50G
100G vers 4x25G
100G vers 2x50G
100G vers 4x25G
Type de Connecteur
QSFP28 vers SFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers SFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers SFP28
Consommation d'Énergie
<1.8W
<0.5W
<0.5W
<1.65W
<3.5W
Longueur de Câble
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Rayon de Courbure Minimum
33-44.5mm
26-34mm
25-30mm
30mm
7.5mm
Média
en Cuivre
en Cuivre
en Cuivre
Fibre Optique
Fibre Optique
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
OFNP
Spécifications

HW Compatible Câble DAC QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G (7-mètres, Actif, QSFP28 vers SFP28, 26AWG)

Le Câble à Attache Directe QSFP28 à 4x SFP28 25G Compatible de HW fonctionne sur le cuivre actif, ce qui permet une plus grande distance de transmission et une épaisseur moindre. Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8665, QSFP28 MSA et SFP28 MSA.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP28 100G et des ports SFP28 25G dans les centres de données, les centres de calcul Haute Performance (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-4S28AC07
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28 vers SFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Actif
Longueur de Câble
7m (23ft)
Fil AWG
26AWG
Rayon de Courbure Minimum
44.5mm
Consommation d'Énergie
≤ 1.8W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA, SFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 100 Gigabits entre des ports QSFP 100G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
≤1.8W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
44.5mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.

Type de Câble
Attache Directe en Cuivre Actif
Attache Directe en Cuivre Passif
Attache Directe en Cuivre Passif
Câble Optique Actif
Câble Optique Actif
Débit de Données
100G vers 4x25G
100G vers 2x50G
100G vers 4x25G
100G vers 2x50G
100G vers 4x25G
Type de Connecteur
QSFP28 vers SFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers SFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers SFP28
Consommation d'Énergie
<1.8W
<0.5W
<0.5W
<1.65W
<3.5W
Longueur de Câble
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Rayon de Courbure Minimum
33-44.5mm
26-34mm
25-30mm
30mm
7.5mm
Média
en Cuivre
en Cuivre
en Cuivre
Fibre Optique
Fibre Optique
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
OFNP

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

200,00 € HT

240,00 € TTC

Précommande