Le Câble à Attache Directe QSFP28 à 4x SFP28 25G Compatible de Dell Networking fonctionne sur le cuivre actif, ce qui permet une plus grande distance de transmission et une épaisseur moindre. Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8665, QSFP28 MSA et SFP28 MSA.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP28 100G et des ports SFP28 25G dans les centres de données, les centres de calcul Haute Performance (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Dell Networking Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G
Dell Networking Compatible Câble DAC QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G (1-mètre, Actif, QSFP28 vers SFP28, 30AWG)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Type de Câble | Attache Directe en Cuivre Actif | Attache Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Passif | Câble Optique Actif | Câble Optique Actif |
Débit de Données | 100G vers 4x25G | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G |
Type de Connecteur | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 |
Consommation d'Énergie | <1.8W | <0.5W | <0.5W | <1.65W | <3.5W |
Longueur de Câble | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
Fil AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
Rayon de Courbure Minimum | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-30mm | 30mm | 7.5mm |
Média | en Cuivre | en Cuivre | en Cuivre | Fibre Optique | Fibre Optique |
Matériau de Gaine | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
Dell Networking Compatible Câble DAC QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G (1-mètre, Actif, QSFP28 vers SFP28, 30AWG)
Le Câble à Attache Directe QSFP28 à 4x SFP28 25G Compatible de Dell Networking fonctionne sur le cuivre actif, ce qui permet une plus grande distance de transmission et une épaisseur moindre. Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8665, QSFP28 MSA et SFP28 MSA.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP28 100G et des ports SFP28 25G dans les centres de données, les centres de calcul Haute Performance (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Type de Câble | Attache Directe en Cuivre Actif | Attache Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Passif | Câble Optique Actif | Câble Optique Actif |
Débit de Données | 100G vers 4x25G | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G |
Type de Connecteur | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 |
Consommation d'Énergie | <1.8W | <0.5W | <0.5W | <1.65W | <3.5W |
Longueur de Câble | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
Fil AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
Rayon de Courbure Minimum | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-30mm | 30mm | 7.5mm |
Média | en Cuivre | en Cuivre | en Cuivre | Fibre Optique | Fibre Optique |
Matériau de Gaine | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
125,00 € HT
150,00 € TTC