The Juniper Networks JNP-SFP-10G-BX40U-I compatible SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over OS2 SMF via an LC simplex connector. This 10G BiDi SFP+ transceiver, featured with data transmission over a single strand of fiber,the one transceiver transmits a 1270-nm channel and receives a 1330-nm signal, whereas the other BiDi SFP+ optics transmits at a 1330-nm wavelength and receives a 1270-nm signal.
Le SFP-10G-BX40-I est destiné à une plage de températures de fonctionnement industrielle et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles. Il convient aux applications Ethernet 10G, OBSAI, CPRI et Data Center.
![Juniper Networks JNP-SFP-10G-BX40U-I Compatible Module SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industriel DOM LC Simplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/150059.main.jpeg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Juniper Networks JNP-SFP-10G-BX40U-I Compatible Module SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industriel DOM LC Simplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150059.main.jpeg)
![Juniper Networks JNP-SFP-10G-BX40U-I Compatible Module SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industriel DOM LC Simplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150059.B.jpeg)
![Juniper Networks JNP-SFP-10G-BX40U-I Compatible Module SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industriel DOM LC Simplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150059.C.jpeg)
![Juniper Networks JNP-SFP-10G-BX40U-I Compatible Module SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industriel DOM LC Simplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150059.D.jpeg)
![Juniper Networks JNP-SFP-10G-BX40U-I Compatible Module SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industriel DOM LC Simplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150059.E.jpeg)
Juniper Networks JNP-SFP-10G-BX40U-I Compatible Module SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industriel DOM LC Simplex SMF pour Sans Fil 4G
#150059
#150059
70,80 € TTC
FS P/N: SFP-10G-BX40-I
30 Vendus
8 Commentaires
4 Questions
Types de Module :
37 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 5 août, 2024
46 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 août, 2024
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
Juniper Networks JNP-SFP-10G-BX40U-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-BX (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Juniper Compatible
JNP-SFP-10G-BX40U-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi.
10.3Gbps
Longueur d'Onde
1270nm-TX/1330nm-RX
Distance de Transfert Maxi.
40km
Connecteur
LC Simplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
1~5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -15dBm
Budget de Puissance
16dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Consommation d'Énergie
≤ 1.5W
Rapport d'Extinction
> 3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, CPRI, OBSAI
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220419/1650356910625e72ae6a74f6.32101366.jpeg.webp)
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.5W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230719172437gfal1q.jpg)
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
-40~85°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Application (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
8
0
0
0
0
B***t
Spain
10/03/2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***e
France
31/01/2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)L***e
France
29/01/2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation