Le NVIDIA InfiniBand MCA1J00-H007E is an 200Gb/s QSFP56 to 200Gb/s QSFP56 Attache Directe Cuivre cable. Using the Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) and contains four high-speed electrical copper pairs, each operating at data rates of up to 50Gb/s. This cable is compliant with QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3cd standards.
Les DAC offrent la latence la plus faible et sont donc largement utilisés dans les centres de données pour connecter les serveurs et les systèmes de calcul GPU aux switches top-of-rack (TOR) et relier les switches spine-to-super-spine à l'intérieur des racks sur de courtes longueurs de câble. Les DAC sont également utilisés pour créer des structures de stockage InfiniBand avec des sous-systèmes de disques durs et de mémoire flash.
De conception simple et avec un minimum de composants, les câbles DAC offrent les connexions les moins coûteuses, à faible latence et à consommation quasi nulle pour les liaisons à haut débit. Ils améliorent la bande passante, la densité et la configurabilité des ports et réduisent les besoins en énergie des supercalculateurs et des systèmes hyperscale.
Note : Le FS P/N a changé de Q56-AC07 à QSFP-200G-AC07, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.