FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne Q28-AC09.
Cette image concerne Q28-AC09.
Cette image concerne Q28-AC09.
Cette image concerne Q28-AC09.
Cette image concerne Q28-AC09.
Cette image concerne Q28-AC09.
Cette image concerne Q28-AC09.
Cette image concerne Q28-AC09.
Cette image concerne Q28-AC09.
Cette image concerne Q28-AC09.

9m (29ft) HW Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP28 100G

#148786
#148786

≤1.5W 44.5mm 26AWG Twinax

240,00 € HT
FS P/N: Q28-AC09
288,00 € TTC
FS P/N: Q28-AC09
0 Vendu
6 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 03 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
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
HW Compatible Câble Twinax DAC QSFP28 100G (9 mètres, Actif, QSFP28 vers QSFP28, 26AWG)

Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP28 100G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 100GBASE. Ce câble est conforme à la norme SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA Compatible. Chaque connecteur QSFP28 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être reconnues par le système hôte. Ils conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen économique d'établir une liaison 100Gigabit entre les ports QSFP28-100G des commutateurs/routeurs à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.

Remarque : FS Box ne prend pas actuellement en charge le changement de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-AC09
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Actif
Longueur de Câble
9m (29ft)
Fil AWG
26AWG
Rayon de Courbure Minimum
44.5mm
Consommation d'Énergie
≤ 1.5W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA, SFF-8665
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 100 Gigabits entre des ports QSFP 100G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
≤1.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
44.5mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.

Type de Câble
Attache Directe en Cuivre Actif
Attache Directe en Cuivre Passif
Câble Optique Actif
Débit de Données Maxi.
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
Consommation d'Énergie
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Longueur de Câble
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Rayon de Courbure Minimum
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Média
en Cuivre
en Cuivre
Fibre Optique
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Spécifications

HW Compatible Câble Twinax DAC QSFP28 100G (9 mètres, Actif, QSFP28 vers QSFP28, 26AWG)

Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP28 100G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 100GBASE. Ce câble est conforme à la norme SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA Compatible. Chaque connecteur QSFP28 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être reconnues par le système hôte. Ils conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen économique d'établir une liaison 100Gigabit entre les ports QSFP28-100G des commutateurs/routeurs à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.

Remarque : FS Box ne prend pas actuellement en charge le changement de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-AC09
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Actif
Longueur de Câble
9m (29ft)
Fil AWG
26AWG
Rayon de Courbure Minimum
44.5mm
Consommation d'Énergie
≤ 1.5W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA, SFF-8665
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 100 Gigabits entre des ports QSFP 100G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
≤1.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
44.5mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.

Type de Câble
Attache Directe en Cuivre Actif
Attache Directe en Cuivre Passif
Câble Optique Actif
Débit de Données Maxi.
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
Consommation d'Énergie
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Longueur de Câble
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Rayon de Courbure Minimum
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Média
en Cuivre
en Cuivre
Fibre Optique
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

240,00 € HT

288,00 € TTC

Précommande