FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne Q28-AC03.
Cette image concerne Q28-AC03.
Cette image concerne Q28-AC03.
Cette image concerne Q28-AC03.
Cette image concerne Q28-AC03.
Cette image concerne Q28-AC03.
Cette image concerne Q28-AC03.
Cette image concerne Q28-AC03.
Cette image concerne Q28-AC03.
Cette image concerne Q28-AC03.

3m (10ft) Dell Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP28 100G

#148757
#148757

≤1.5W 33mm 30AWG Twinax

140,00 € HT
FS P/N: Q28-AC03
168,00 € TTC
FS P/N: Q28-AC03
44 Vendus
6 Commentaires
1 Question
8 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 07 mai, 2024
51 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
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
Dell Compatible Câble Twinax DAC QSFP28 100G (3 mètres, Actif, QSFP28 vers QSFP28, 30AWG)

Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP28 100G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 100GBASE. Ce câble est conforme à la norme SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA Compatible. Chaque connecteur QSFP28 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être reconnues par le système hôte. Ils conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen économique d'établir une liaison 100Gigabit entre les ports QSFP28-100G des commutateurs/routeurs à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.

Remarque : FS Box ne prend pas actuellement en charge le changement de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-AC03
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Actif
Longueur de Câble
3m (10ft)
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Minimum
33mm
Consommation d'Énergie
≤ 1.5W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA, SFF-8665
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 100 Gigabits entre des ports QSFP 100G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
≤1.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
33mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.

Type de Câble
Attache Directe en Cuivre Actif
Passive Optical Cable
Câble Optique Actif
Débit de Données Maxi.
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
Consommation d'Énergie
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Longueur de Câble
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Rayon de Courbure Minimum
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Média
en Cuivre
en Cuivre
Fibre Optique
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Spécifications

Dell Compatible Câble Twinax DAC QSFP28 100G (3 mètres, Actif, QSFP28 vers QSFP28, 30AWG)

Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP28 100G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 100GBASE. Ce câble est conforme à la norme SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA Compatible. Chaque connecteur QSFP28 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être reconnues par le système hôte. Ils conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen économique d'établir une liaison 100Gigabit entre les ports QSFP28-100G des commutateurs/routeurs à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.

Remarque : FS Box ne prend pas actuellement en charge le changement de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-AC03
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Actif
Longueur de Câble
3m (10ft)
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Minimum
33mm
Consommation d'Énergie
≤ 1.5W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA, SFF-8665
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 100 Gigabits entre des ports QSFP 100G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
≤1.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
33mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.

Type de Câble
Attache Directe en Cuivre Actif
Passive Optical Cable
Câble Optique Actif
Débit de Données Maxi.
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
Consommation d'Énergie
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Longueur de Câble
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Rayon de Courbure Minimum
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Média
en Cuivre
en Cuivre
Fibre Optique
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

140,00 € HT

168,00 € TTC

8 en Entrepôt en Allemagne
51 en Entrepôt International