FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-PLR4L-100G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-100G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-100G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-100G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-100G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-100G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-100G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-100G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-100G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-100G.

Module QSFP28 100GBASE-PSM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO SMF Personnalisé

#145674
#145674

Macom ≤3.5W 4x 25G-LR MTP/MPO-12 SMF

389,00 € HT
FS P/N: QSFP-PLR4L-100G
466,80 € TTC
FS P/N: QSFP-PLR4L-100G
4 Vendus
7 Commentaires
3 Questions
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
41 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

100GBASE-PLR4L QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)

The 100GBASE-PLR4L QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100G-PLR4L MSA standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-PSM4-100G to QSFP-PLR4L-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-PLR4L-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
MTP/MPO-12
Média
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-9.4~2dBm
Minimum Receiver Power
-12.66dBm
Powerbudget
3.2dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
No
Protocoles
QSFP28 MSA Compliant, SFF-8636
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Caractéristiques

Personnalisation des émetteurs-récepteurs pour une compatibilité totale
Configuration à l'aide de la FS BOX ou de la Coding Board et tests dans l'environnement de commutation ciblé pour une interopérabilité de haute performance.
Marques compatibles personnalisées
Testé à 100 % sur les appareils hôtes
Service d'étiquetage personnalisé en ligne adapté à vos besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les types d'étiquettes
Étiquettes colorées, noires et blanches ou neutres
Remplir les détails de l'étiquette
Logo de la marque, P/N, S/N, nom du fournisseur
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualifiés par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous garantir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du spectre optique
pas de perte de paquets ni de CRC
Test du motif oculaire
Marge du masque >20%
Test de température
0 à 70°C
Des produits sur mesure adaptés à vos besoins
Diverses options personnalisées
choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle strict de la qualité
garantir des produits de haute qualité grâce à des installations d'essai ultramodernes.
Support technique
Obtenez l'assistance d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Spécifications

100GBASE-PLR4L QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)

The 100GBASE-PLR4L QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100G-PLR4L MSA standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-PSM4-100G to QSFP-PLR4L-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-PLR4L-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
MTP/MPO-12
Média
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-9.4~2dBm
Minimum Receiver Power
-12.66dBm
Powerbudget
3.2dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
No
Protocoles
QSFP28 MSA Compliant, SFF-8636
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Personnalisation des émetteurs-récepteurs pour une compatibilité totale
Configuration à l'aide de la FS BOX ou de la Coding Board et tests dans l'environnement de commutation ciblé pour une interopérabilité de haute performance.
Marques compatibles personnalisées
Testé à 100 % sur les appareils hôtes
Service d'étiquetage personnalisé en ligne adapté à vos besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les types d'étiquettes
Étiquettes colorées, noires et blanches ou neutres
Remplir les détails de l'étiquette
Logo de la marque, P/N, S/N, nom du fournisseur
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualifiés par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous garantir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du spectre optique
pas de perte de paquets ni de CRC
Test du motif oculaire
Marge du masque >20%
Test de température
0 à 70°C
Des produits sur mesure adaptés à vos besoins
Diverses options personnalisées
choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle strict de la qualité
garantir des produits de haute qualité grâce à des installations d'essai ultramodernes.
Support technique
Obtenez l'assistance d'une équipe d'ingénieurs professionnels.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

389,00 € HT

466,80 € TTC

41 en Entrepôt International