FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-DR-100G.
Cette image concerne QSFP-DR-100G.
Cette image concerne QSFP-DR-100G.
Cette image concerne QSFP-DR-100G.
Cette image concerne QSFP-DR-100G.
Cette image concerne QSFP-DR-100G.
Cette image concerne QSFP-DR-100G.
Cette image concerne QSFP-DR-100G.
Cette image concerne QSFP-DR-100G.
Cette image concerne QSFP-DR-100G.

HW Compatible Module QSFP28 100GBASE-DR Single Lambda 1310nm 500m DOM LC Duplex SMF

#143520
#143520

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4W Single Lambda 100G-400G Duplex LC SMF MTP-12 MMF

299,00 € HT
FS P/N: QSFP-DR-100G
358,80 € TTC
FS P/N: QSFP-DR-100G
12 Vendus
27 Commentaires
6 Questions
391 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
413 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

HW Compatible Module QSFP28 100GBASE-DR Lambda Simple PAM4 (Lambda Simple, SMF, 1310nm, 500m, LC, DOM)

Le Module QSFP28 100GBASE-DR Lambda Simple est conçu pour atteindre un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 500m sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm avec des connecteurs LC duplex. L'émetteur-récepteur comprend une puce Broadcom qui convertit les signaux électriques 4x25G NRZ en un signal optique 1x100G PAM-4. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd et 100G Lambda MSA. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Avec ces caractéristiques, ce module facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour une variété d'applications, telles que les Centres de Données, l'Ethernet de 100G et les Applications de Breakout 400G vers 100G.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-DR-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Maxi.
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Maxi.
500m
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-2.9~4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -5.9dBm
Budget de Puissance
3dB
Surcharge du Récepteur
4dBm
Consommation d'Énergie
4.5W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 à 70°C (32 à 158°F)
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Fonction FEC
Supporté
Protocoles
IEEE 802.3cd 100GBASE-DR Spécifications compatibles
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Améliorez Votre Réseau sur un Site en Une Seule Fois
Lambda unique 100G conforme à la norme IEEE 400GBASE-DR4 signifie que les opérateurs de réseaux peuvent donc faire évoluer un seul site vers un équipement 400G, tout en le connectant aux sites 100G existants sans sacrifier la bande passante des ports.
Consommation d'Énergie Inférieure à 4W pour Économiser l'Énergie
Intégrant la puce DSP de Broadcom, l'émetteur-récepteur 100G à simple lambda offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie dans les applications 100G.
Puce DSP Broadcom
Transmission Stable
≤4W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
Largeur de Bande Élevée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test de Température
0-70°C
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Spécifications

HW Compatible Module QSFP28 100GBASE-DR Lambda Simple PAM4 (Lambda Simple, SMF, 1310nm, 500m, LC, DOM)

Le Module QSFP28 100GBASE-DR Lambda Simple est conçu pour atteindre un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 500m sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm avec des connecteurs LC duplex. L'émetteur-récepteur comprend une puce Broadcom qui convertit les signaux électriques 4x25G NRZ en un signal optique 1x100G PAM-4. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd et 100G Lambda MSA. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Avec ces caractéristiques, ce module facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour une variété d'applications, telles que les Centres de Données, l'Ethernet de 100G et les Applications de Breakout 400G vers 100G.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-DR-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Maxi.
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Maxi.
500m
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-2.9~4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -5.9dBm
Budget de Puissance
3dB
Surcharge du Récepteur
4dBm
Consommation d'Énergie
4.5W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 à 70°C (32 à 158°F)
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Fonction FEC
Supporté
Protocoles
IEEE 802.3cd 100GBASE-DR Spécifications compatibles
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Améliorez Votre Réseau sur un Site en Une Seule Fois
Lambda unique 100G conforme à la norme IEEE 400GBASE-DR4 signifie que les opérateurs de réseaux peuvent donc faire évoluer un seul site vers un équipement 400G, tout en le connectant aux sites 100G existants sans sacrifier la bande passante des ports.
Consommation d'Énergie Inférieure à 4W pour Économiser l'Énergie
Intégrant la puce DSP de Broadcom, l'émetteur-récepteur 100G à simple lambda offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie dans les applications 100G.
Puce DSP Broadcom
Transmission Stable
≤4W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
Largeur de Bande Élevée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test de Température
0-70°C
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

299,00 € HT

358,80 € TTC

391 en Entrepôt en Allemagne
413 en Entrepôt International