La structure de démarrage courte est particulièrement adaptée aux applications haute densité nécessitant un espace restreint. Lorsqu'il est utilisé avec une fibre insensible à la courbure, l'atténuation lors de la flexion ou de la torsion peut être réduite, ce qui rendra l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces. Par conséquent, il peut être utilisé dans les bureaux centraux, les réseaux optiques passifs (PON), les FTTx, les centres de données et partout où des câbles de raccordement à fibre optique sont nécessaires.
Cette jarretière optique multimode 50/125μm OM4 μm est idéale pour connecter des émetteurs-récepteurs 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, etc. pour les connexions Ethernet 10G/40G/100G et constitue la spécification de fibre préférée pour les applications 40G/100G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Longueur de Jarretière Optique Personnalisée à Manchon Court LC UPC vers LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm
Jarretière Optique Multimode 50/125μm OM4 LC à Manchon Court Rentable et de Haute Qualité
(Noyau de Fibre)
(Jarretière Optique)
(Long Terme/Court Terme)
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
Les câbles BIF à manchon court permettent de gagner 30mm d'espace entre le rack et la porte de l'armoire fermée. Ils peuvent également répondre aux exigences de haute densité des MDA et EDA.
Rayon de Courbure Minimum de 20D/10D
Rayon de Courbure Minimum de 20D/10D
Férrule en Céramique de Zircone
Les férules de précision ont une durée de vie de 500 insertions.
Résistance à la Traction de 90-150N
Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.
Jarretière Optique Multimode 50/125μm OM4 LC à Manchon Court Rentable et de Haute Qualité
La structure de démarrage courte est particulièrement adaptée aux applications haute densité nécessitant un espace restreint. Lorsqu'il est utilisé avec une fibre insensible à la courbure, l'atténuation lors de la flexion ou de la torsion peut être réduite, ce qui rendra l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces. Par conséquent, il peut être utilisé dans les bureaux centraux, les réseaux optiques passifs (PON), les FTTx, les centres de données et partout où des câbles de raccordement à fibre optique sont nécessaires.
Cette jarretière optique multimode 50/125μm OM4 μm est idéale pour connecter des émetteurs-récepteurs 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, etc. pour les connexions Ethernet 10G/40G/100G et constitue la spécification de fibre préférée pour les applications 40G/100G.
(Noyau de Fibre)
(Jarretière Optique)
(Long Terme/Court Terme)
Centre de Test
Centre de Test
Les câbles BIF à manchon court permettent de gagner 30mm d'espace entre le rack et la porte de l'armoire fermée. Ils peuvent également répondre aux exigences de haute densité des MDA et EDA.
Rayon de Courbure Minimum de 20D/10D
Rayon de Courbure Minimum de 20D/10D
Férrule en Céramique de Zircone
Les férules de précision ont une durée de vie de 500 insertions.
Résistance à la Traction de 90-150N
Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
6,10 € HT
7,32 € TTC