Le Câble à Attache Directe QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G est conçu pour être utilisé dans une solution de connectivité Ethernet économique 100GbE vers 2x 50GbE afin de répondre aux besoins croissants en bande passante dans les centres de données. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
3m(10ft) Dell DAC-QSFP-2QSFP28-50G-3M Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G
Dell DAC-QSFP-2QSFP28-50G-3M Compatible Câble DAC QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G(3 mètres, QSFP28 vers QSFP28)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Type de Câble | Attache Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Actif | Câble Optique Actif | Câble Optique Actif |
Débit de Données | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G | 100G vers 4x25G | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G |
Type de Connecteur | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 |
Consommation d'Énergie | <0.5W | <0.5W | <1.8W | <1.65W | <3.5W |
Longueur de Câble | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
Fil AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
Rayon de Courbure Minimum | 26-34mm | 25-30mm | 33-44.5mm | 30mm | 7.5mm |
Média | en Cuivre | en Cuivre | en Cuivre | Fibre Optique | Fibre Optique |
Matériau de Gaine | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
Dell DAC-QSFP-2QSFP28-50G-3M Compatible Câble DAC QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G(3 mètres, QSFP28 vers QSFP28)
Le Câble à Attache Directe QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G est conçu pour être utilisé dans une solution de connectivité Ethernet économique 100GbE vers 2x 50GbE afin de répondre aux besoins croissants en bande passante dans les centres de données. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA.
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Type de Câble | Attache Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Actif | Câble Optique Actif | Câble Optique Actif |
Débit de Données | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G | 100G vers 4x25G | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G |
Type de Connecteur | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 |
Consommation d'Énergie | <0.5W | <0.5W | <1.8W | <1.65W | <3.5W |
Longueur de Câble | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
Fil AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
Rayon de Courbure Minimum | 26-34mm | 25-30mm | 33-44.5mm | 30mm | 7.5mm |
Média | en Cuivre | en Cuivre | en Cuivre | Fibre Optique | Fibre Optique |
Matériau de Gaine | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
109,00 € HT
130,80 € TTC