FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SMLCSDX.
Cette image concerne SMLCSDX.
Cette image concerne SMLCSDX.
Cette image concerne SMLCSDX.
Cette image concerne SMLCSDX.
Cette image concerne SMLCSDX.
Cette image concerne SMLCSDX.
Cette image concerne SMLCSDX.
Cette image concerne SMLCSDX.
Cette image concerne SMLCSDX.

Longueur de Jarretière Optique à Manchon Court Personnalisée LC UPC vers LC UPC Duplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm

#130957
#130957

G.657.A1 Space Restreint et Applications à Haute Densité

5,70 € HT
FS P/N: SMLCSDX
6,84 € TTC
FS P/N: SMLCSDX
4.6K Vendus
30 Commentaires
7 Questions
Longueur :
Précommande, Expédié avant 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique Monomode LC de Haute Qualité avec Manchon Court et Bon Rapport Qualité

Ce modèle avec un manchon court est particulièrement adapté aux applications à haute densité où les espaces sont restreints. Lorsqu'il est utilisé avec une fibre insensible à la flexion, l'atténuation pendant la flexion ou la torsion peut être réduite, ce qui facilite l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique. Il peut donc être utilisé dans les bureaux centraux, réseaux optiques passifs (PON), FTTx, centres de données et partout où des jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique monomode OS2 9/125 est idéale pour les connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Elle peut transporter des données jusqu'à 10km à 1310nm, ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Type de Manchon
Manchon Court de 12mm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Gaine de Câble
PVC
Nombre de Fibres
Duplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Rayon de Courbure Minimum (Noyau de Fibre)
10mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
10D/5D (Dynamique/Statique)
Résistance à la Traction
90N/150N (Long Terme/Court Terme)
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des jarretières optiques fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme de Test Éprouvé pour Jarretière Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Une Structure Améliorée pour une Meilleure Expérience du Produit
Le manchon de protection court et l'absence de tube thermorétractable permettent au câble de passer facilement dans les espaces étroits sans sacrifier les performances.
Modèle à Manchon Court de 12mm
Longueur totale du connecteur réduite de 30%, davantage de possibilités de câblage dans les espaces limités.
Conception sans Tube Thermorétractable
Améliore la flexibilité du câble sans nuire aux performances de transmission.
Gain de 30mm dans les Espaces Restreints

Les câbles BIF à manchon court permettent de gagner 30mm d'espace entre le rack et la porte de l'armoire fermée. Ils peuvent également répondre aux exigences de haute densité des MDA et EDA.

Rayon de Courbure Minimal de 10D/5D

La fibre G.657.A1 BIF permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et l'acheminement.

Férrule en Céramique de Zircone

Les férules de précision ont une durée de vie de 500 insertions.

Résistance à la Traction de 90-150N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Spécifications

Jarretière Optique Monomode LC de Haute Qualité avec Manchon Court et Bon Rapport Qualité

Ce modèle avec un manchon court est particulièrement adapté aux applications à haute densité où les espaces sont restreints. Lorsqu'il est utilisé avec une fibre insensible à la flexion, l'atténuation pendant la flexion ou la torsion peut être réduite, ce qui facilite l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique. Il peut donc être utilisé dans les bureaux centraux, réseaux optiques passifs (PON), FTTx, centres de données et partout où des jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique monomode OS2 9/125 est idéale pour les connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Elle peut transporter des données jusqu'à 10km à 1310nm, ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Type de Manchon
Manchon Court de 12mm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Gaine de Câble
PVC
Nombre de Fibres
Duplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Rayon de Courbure Minimum (Noyau de Fibre)
10mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
10D/5D (Dynamique/Statique)
Résistance à la Traction
90N/150N (Long Terme/Court Terme)
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des jarretières optiques fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme de Test Éprouvé pour Jarretière Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Une Structure Améliorée pour une Meilleure Expérience du Produit
Le manchon de protection court et l'absence de tube thermorétractable permettent au câble de passer facilement dans les espaces étroits sans sacrifier les performances.
Modèle à Manchon Court de 12mm
Longueur totale du connecteur réduite de 30%, davantage de possibilités de câblage dans les espaces limités.
Conception sans Tube Thermorétractable
Améliore la flexibilité du câble sans nuire aux performances de transmission.
Gain de 30mm dans les Espaces Restreints

Les câbles BIF à manchon court permettent de gagner 30mm d'espace entre le rack et la porte de l'armoire fermée. Ils peuvent également répondre aux exigences de haute densité des MDA et EDA.

Rayon de Courbure Minimal de 10D/5D

La fibre G.657.A1 BIF permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et l'acheminement.

Férrule en Céramique de Zircone

Les férules de précision ont une durée de vie de 500 insertions.

Résistance à la Traction de 90-150N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

5,70 € HT

6,84 € TTC

Précommande