Z-Lock est un cordon d'alimentation à double verrouillage dont la conception est brevetée. C'est le seul cordon d'alimentation à verrouillage universel qui verrouille les deux extrémités. Ce cordon s'installe facilement, grâce à une technologie de verrouillage qui ne nécessite ni clips ni matériel auxiliaire. Il peut verrouiller les connexions en place aux deux extrémités du cordon, sécurisant ainsi le circuit électrique et empêchant les déconnexions accidentelles. Aucune fiche ou prise propiétaire sont nécessaires et il est compatible avec tous les dispositifs standards utilisés dans les équipements informatiques et les PDU.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble d'Alimentation à Double Verrouillage Z-Lock (IEC320 C14 vers IEC320 C13) 6.6ft (2m) 17AWG 250V/10A, Noir
Cordon d'Alimentation à Double Verrouillage Z-Lock (IEC320 C14 vers IEC320 C13) 6.6ft (2m) 17AWG 250V/10A, Noir
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Une excellente conductivité électrique et une qualité ignifuge garantissent en toute sécurité une transmission maximale du courant.
Conducteur en Cuivre Pur
Appliquer un conducteur en cuivre pur présentant la meilleure conductivité électrique et thermique.
Gaine SJT
Conforme à la norme VW-1 de retardement des flammes, réduit l'usure des câbles et prolonge leur durée de vie.
Isolation en PVC
Protection maximale des conducteurs en cuivre pur contre la condition externe.
Le cordon d'alimentation à verrouillage permet d'alimenter un périphérique réseau ou d'étendre la connexion d'alimentation entre un serveur et un UPS ou un PDU. Il utilise différentes couleurs pour indiquer les chemins d'alimentation dans le centre de données.
Cordon d'Alimentation à Double Verrouillage Z-Lock (IEC320 C14 vers IEC320 C13) 6.6ft (2m) 17AWG 250V/10A, Noir
Z-Lock est un cordon d'alimentation à double verrouillage dont la conception est brevetée. C'est le seul cordon d'alimentation à verrouillage universel qui verrouille les deux extrémités. Ce cordon s'installe facilement, grâce à une technologie de verrouillage qui ne nécessite ni clips ni matériel auxiliaire. Il peut verrouiller les connexions en place aux deux extrémités du cordon, sécurisant ainsi le circuit électrique et empêchant les déconnexions accidentelles. Aucune fiche ou prise propiétaire sont nécessaires et il est compatible avec tous les dispositifs standards utilisés dans les équipements informatiques et les PDU.
Une excellente conductivité électrique et une qualité ignifuge garantissent en toute sécurité une transmission maximale du courant.
Conducteur en Cuivre Pur
Appliquer un conducteur en cuivre pur présentant la meilleure conductivité électrique et thermique.
Gaine SJT
Conforme à la norme VW-1 de retardement des flammes, réduit l'usure des câbles et prolonge leur durée de vie.
Isolation en PVC
Protection maximale des conducteurs en cuivre pur contre la condition externe.
Le cordon d'alimentation à verrouillage permet d'alimenter un périphérique réseau ou d'étendre la connexion d'alimentation entre un serveur et un UPS ou un PDU. Il utilise différentes couleurs pour indiquer les chemins d'alimentation dans le centre de données.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
16,00 € HT
19,20 € TTC