Le câble trunk MTP®, une alternative rentable aux terminaisons sur site qui prennent beaucoup de temps, est conçu pour les connexions de fibres à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.
Les fibres OM5 sont 100% conformes aux normes et répondent à toutes les spécifications OM3 et OM4, avec une exigence supplémentaire de retard de mode différentiel (DMD) qui compense la dispersion modale et chromatique. Elles incluent également une caractérisation supplémentaire de la bande passante à 953nm pour prendre en charge les distances étendues lors de l'utilisation de SWDM. Les fibres OM5 s'appliquent aux centres de données qui nécessitent un déploiement rapide de l'infrastructure avec une portée étendue et qui veulent maintenir la largeur de bande dans toute l'infrastructure.
Remarque : Les connecteurs MTP® d'US Conec sont entièrement conformes aux normes MPO et offrent des niveaux de performance supérieurs à ceux des connecteurs MPO génériques.