FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne M6500-CH5U.
00:25
Cette image concerne M6500-CH5U.
Cette image concerne M6500-CH5U.
Cette image concerne M6500-CH5U.
Cette image concerne M6500-CH5U.
Cette image concerne M6500-CH5U.
Cette image concerne M6500-CH5U.
Cette image concerne M6500-CH5U.
Cette image concerne M6500-CH5U.
Cette image concerne M6500-CH5U.
Cette image concerne M6500-CH5U.
Cette image concerne M6500-CH5U.

Châssis Géré Déchargé 5U, Prend en Charge jusqu'à 6x Muxpondeur/Transpondeur 200G, M6500-CH5U

Hot #111050
Hot #111050

WEB 1+1 DC Power 1x Module de Ventilateur

910,80 € TTC
FS P/N: M6500-CH5U
18 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Châssis Géré 5U Flexible à Haute Densité avec Accessoires

Le Châssis Géré 5U de la Série M6500 prend en charge jusqu'à six modules Muxpondeur/Transpondeur 200G intégrés pour construire des réseaux de transport optique de grande capacité sur une seule longueur d'onde, et tous les composants critiques, l'alimentation, le module de gestion et les modules d'interface sont remplaçables à chaud, permettant un remplacement sur site en ligne. Il prend également en charge la mise en réseau hybride du Canal de Supervision Optique (OSC) et du Canal de Supervision Électrique (ESC) pour une gestion flexible.


La plateforme de série M6500 offre des solutions efficaces et faciles à déployer. Elle dispose de modules Plug-and-Play, prend en charge la gestion visuelle, la transmission mixte de services Ethernet 10G/40G/100G et la configuration flexible du type de service et du mode de port, afin de répondre aux besoins de mise à niveau et de surveillance du réseau.

Note : Le châssis est livré avec la carte de contrôle principale NMU, le ventilateur de refroidissement et le bloc d'alimentation.

Spécifications
Nombre de Rainure
10 Rainures
Type de Boîtier
Montage en Rack
Alimentation Électrique
Double Alimentation DC, -36~-72VDC, Remplaçable à Chaud
Type de Gestion
WEB, SNMP v2
Humidité Relative (Sans Condensation)
10% ~ 90% (Sans Condensation)
Consommation d'Énergie
Consommation d'Énergie Statique ≤150W
Consommation d'Énergie Maximale ≤1100W
Interface Réseau

2 x Ports SFP LAN 1000Base-X
2 x Ports RJ45 LAN 10/100/100Base-T


Dimensions (H x L x P)
8.74" x 17.49" x 9.51" (222 x 444.5 x 241.5mm)
Température de Fonctionnement
0°C ~ 40°C (0 ~ 122°F)
Température de Stockage
-40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)

Vidéo

Connexion Rapide et Opération Facile Voir la vidéo

Guide de connexion Web du logiciel de gestion NMS de la série M.

Voir la vidéo

Vidéo

Connexion Rapide et Opération Facile Voir la vidéo
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Plate-forme Compacte 5U Hautement Intégrée

Intègre 6x module Muxponder/Transponder 200G pour la construction de réseaux de transport optique à grande capacité.

Maintenance Simple avec Composants Remplaçables sur Place
Carte de Contrôle Principale NMU
2x Ports RJ45 ETH
2x Ports SFP

Prise en charge de la sauvegarde 1+1 pour assurer la reprise après sinistre. (Equipé d'un module NMU par défaut)

Alimentation Électrique
Redondance 1 + 1
-48VDC ~ -60VDC

Assure une grande fiabilité et disponibilité du réseau pour les châssis gérés.

Ventilateur de Refroidissement
7 Ventilateurs Intégrés
Contrôle de Témpérature Intelligent

Ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température de l'appareil pour réduire le bruit.

Contrôlez votre Réseau via la Gestion WEB
Vous pouvez consulter facilement les informations importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore grâce à la gestion WEB, à tout moment, sur place ou à distance.
Gestion du WEB
Gestion des Pannes
Gestion de Surveillance
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Battery (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.5
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
1
1
0
0
0

W***m

United States

12/02/2022
5.0
After using it for a long time,this managed Chassis is still as good as new, which makes me happy.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

F***o

United Kindom

28/10/2021
4.0
We have a project where we will be connecting two datacenters and want to be able to offer interconnection to our clients, from 10G to 100G. So we were using the MS6500 platform, it's working the way we want it to.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation