FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne UM400D01-01.
Cette image concerne UM400D01-01.
Cette image concerne UM400D01-01.
Cette image concerne UM400D01-01.
Cette image concerne UM400D01-01.
Cette image concerne UM400D01-01.
Cette image concerne UM400D01-01.
Cette image concerne UM400D01-01.
Cette image concerne UM400D01-01.
Cette image concerne UM400D01-01.

Hot-swappable DC Power Module 400W

#108590
#108590

400W -36 to -75VDC Remplaçable à Chaud Redondant

589,00 € HT
FS P/N: UM400D01-01
706,80 € TTC
FS P/N: UM400D01-01
25 Vendus
1 Commentaire
3 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 07 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Module d'Alimentation DC 400W Enfichable à Chaud, pour Modèles S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C, S8050-20Q4C, T5850-48S6Q, T5850-48S2Q4C, T8050-20Q4C

Les modules d'alimentation DC enfichable à chaud UM400D01-01 sont compatibles avec les switchs Ethernet S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C, S8050-20Q4C et les TAP T5850-48S6Q, T5850-48S2Q4C, T8050-20Q4C. Ils peuvent être remplacés à chaud sans interruption du système, ce qui offre une solution simple et peu coûteuse au problème de la défaillance de l'alimentation interne d'un switch Ethernet.

Spécifications
Tension d'Entrée Range
-36 ~ -75VDC
Courant d'Entrée
16A Max.
Tension de Sortie Range
12VDC
Température de Fonctionnement
23° F ~ 122° F (-5° C ~ 50° C)
Humidité de Fonctionnement
5 à 95% Maxi.
Puissance de Sortie
400W
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Modules Redondants Remplaçables à Chaud pour Rester en Ligne 24h/24 et 7j/7

Les modules d'alimentation CC remplaçables à chaud 1+1 permettent une installation sans couper l'alimentation du commutateur ni interrompre la fonction de commutation.

Spécifications

Module d'Alimentation DC 400W Enfichable à Chaud, pour Modèles S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C, S8050-20Q4C, T5850-48S6Q, T5850-48S2Q4C, T8050-20Q4C

Les modules d'alimentation DC enfichable à chaud UM400D01-01 sont compatibles avec les switchs Ethernet S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C, S8050-20Q4C et les TAP T5850-48S6Q, T5850-48S2Q4C, T8050-20Q4C. Ils peuvent être remplacés à chaud sans interruption du système, ce qui offre une solution simple et peu coûteuse au problème de la défaillance de l'alimentation interne d'un switch Ethernet.

Spécifications
Tension d'Entrée Range
-36 ~ -75VDC
Courant d'Entrée
16A Max.
Tension de Sortie Range
12VDC
Température de Fonctionnement
23° F ~ 122° F (-5° C ~ 50° C)
Humidité de Fonctionnement
5 à 95% Maxi.
Puissance de Sortie
400W
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Modules Redondants Remplaçables à Chaud pour Rester en Ligne 24h/24 et 7j/7

Les modules d'alimentation CC remplaçables à chaud 1+1 permettent une installation sans couper l'alimentation du commutateur ni interrompre la fonction de commutation.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

589,00 € HT

706,80 € TTC

Disponible pour les commandes en attente