Contexte
Dans les environnements réseau de haute densité d’aujourd’hui, un système de câblage standard structuré et flexible est essentiel pour leur extension ou mise à niveau. Notre client régulier Code42 Software Inc, un opérateur de solutions de protection contre la perte de données, nous a demandé de concevoir une solution de câblage MTP pour assurer l’évolutivité et une bonne polarité de leur connexion 40G entre EoR et ToR.Comment garantir la précision de la polarité, le type de connecteur (femelle/mâle) et simplifier la gestion des câbles de l’ensemble de la transmission 40G ?SolutionLes ingénieurs de FS ont prévu d’utiliser des câbles trunk MTP avec le même type de polarité (Type B) et un système de gestion de câble modulaire FHD pour un déploiement rapide et une gestion des câbles beaucoup plus simple. L’image suivante illustre le schéma de câblage. Le panneau MTP up-to-down (de haut en bas) est utilisé pour connecter des câbles trunk MTP de même polarité (Type B) de chaque côté. De plus, les tiroirs et adaptateurs à fibre optique FHD permettent un déploiement rapide et une gestion des câbles plus simple. Cette solution fournit également suffisamment d’espace pour l’expansion future du réseau.
Conclusion
L’ensemble de la conception du câblage fait usage des câbles de haute densité MTP et du système rentable FHD de FS pour assurer une bonne polarité et faciliter la gestion des câbles. FS s’engage à aider ses clients à améliorer la capacité d’expansion et efficacité du réseau et à accélérer son deploiement. Nous fournissions l’expertise essentielle et les solutions indispensables pour votre entreprise.
Ressource Connexe
-
Une entreprise informatique passe au réseau sans fil Wi-Fi 6 pour desservir 1 000 employés
Considérant que l'entreprise est en pleine croissance, la société a voulu mettre en place un lieu de travail sans fil sûr et efficace en modernisant son réseau au sein d'un bâtiment de 5 étages où seront accueillis jusqu'à 1000 employés à l'avenir.