Desafíos
Baja fiabilidad de la red
Las redes de centro de datos interconectadas jerárquicamente tradicionales utilizan principalmente la tecnología VLAN y STP, lo que puede dar lugar a problemas de difusión y bucles. Esto resulta en una baja utilización del ancho de banda de la red, y los cambios de topología locales hacen que toda la red sea inestable.
O&M ineficiente
Los centros de datos tradicionales incluyen Ethernet de almacenamiento FC, red informática IB, servicio Ethernet y red de control. Debido a la fragmentación de Ethernet, FC, IB tres redes, no se pueden gestionar juntos, lo que dificulta la optimización de las operaciones.
Errores en la operación manual
El despliegue tradicional de servicios de red está semiautomatizado y, con la enorme cantidad de equipos de los centros de datos, las operaciones manuales son abrumadoras y es fácil que se produzcan errores humanos, lo que supone un cuello de botella para el despliegue de servicios de red.
Beneficios clave
Conectividad empresarial
Redes de alta fiabilidad, carga totalmente redundante, con un solo equipo de red y fallo de enlace, no afecta a las operaciones de negocio, y los servidores soportan redundancia de doble enlace ascendente.
Ethernet convergente
Reduce los costes de construcción, mejora la rentabilidad, unifica las operaciones y el mantenimiento de la red a través de Ethernet completa, consolida los recursos y aumenta las tasas de utilización de recursos.
O&M automatizado
Soporta el O&M automatizado, reduce y simplifica las pesadas operaciones manuales requeridas para el despliegue de equipos en centros de datos de gran escala y mejora significativamente la eficiencia operativa.
Solución de arquitectura de red de dos niveles para la red Fabric del centro de datos
Productos relacionados
Recursos
¿Preguntas?
Estamos a tu disposición.- Obtén asesoramiento de expertos de ventas en 12 horas.
- Live ChatChatea con nosotros ahora para obtener una respuesta rápida.