Prosperar en un entorno de red seguro
Con el desarrollo digital de la sociedad, aumenta la probabilidad de sufrir ciberataques, tanto en la red doméstica como en el lugar de trabajo. Por lo tanto, las pequeñas empresas deben priorizar la seguridad de la red para lograr un crecimiento sostenido y estable en la era del Internet.
En FS ofrecemos soluciones de seguridad en el borde de Internet para pequeñas empresas. Estas ayudan a los usuarios a responder rápidamente a las amenazas de red cada vez más graves, mejoran las capacidades de operación y mantenimiento de la red y garantizan la seguridad de los datos de la empresa y un funcionamiento estable.
Ventajas
Seguridad de defensa
El módulo de cortafuegos integrado garantiza la seguridad de tu información porque defiende eficazmente contra las ciberamenazas internas y externas.
Las políticas de control de acceso flexibles satisfacen los requisitos de seguridad de la red a distintas escalas.
Gestión fácil
Los administradores pueden configurar, supervisar y solucionar problemas en tiempo real a través de una interfaz web sin necesidad de tener conocimientos de CLI.
Construye una plataforma unificada de administración y monitoreo con Zabbix para mejorar la eficiencia del funcionamiento y el mantenimiento de la red.
Rentable
El SG-2800 integra las funciones de puerta de enlace y seguridad, con una red mínima para reducir el coste de la construcción de la red empresarial.
Las funciones IPsec, PPTP, L2TP y Open VPN garantizan la seguridad de la información mediante el establecimiento de canales dedicados para las sucursales y la sede central.
¿Listo para empezar?
¿Tienes alguna pregunta sobre la compra de una solución que le intereses? Rellena el formulario y te responderemos en 1 día laborable.