Es hora de actualizar tu red
En la actualidad, el rápido desarrollo de Internet y el crecimiento de las empresas están presentando retos cada vez mayores para la red existente, como los cuellos de botella en el ancho de banda, la inestabilidad de la red, la baja seguridad, las inconsistencias en la gestión, etc.
Esta solución hace frente a estos desafíos mediante el uso cortafuegos y puertas de enlace en la salida de la red para garantizar su seguridad.También optimiza la arquitectura de la red y adopta una tecnología de redundancia que mejora la fiabilidad de la red y el ancho de banda para el funcionamiento normal de la empresa. El software contruye una plataforma unificada de gestión, operación y mantenimiento para optimizar las capacidades de operación y monitoreo de la red y aportar más valor a la empresa.
Explorar la combinación de soluciones para tu empresa
Ventajas
Apilamiento para simplificar la red
Apilamiento de dos switches FS S5860-20SQ que actúan como switches troncales para proporcionar redundancia de reserva en caliente.
Conexión de los switches troncales con los switches de acceso a través del protocolo LACP para aumentar el ancho de banda y la fiabilidad de la red.
Seguridad avanzada
Proporciona al usuario la protección de la seguridad de la red L2-L7 mediante funciones de control de acceso y prevención de intrusiones.
Utilizando algoritmos de reconocimiento de ataques para resistir eficazmente a los ataques DoS/DDoS, como la SYN Flood, la UDP Flood y la HTTP Flood.
Gestión unificada
Los usuarios pueden utilizar Zabbix para unificar la administración y el monitoreo a través del protocolo SNMP, lo que simplifica enormemente la gestión de la red.
La interfaz basada en la WEB-UI permite a los usuarios configurar, supervisar y solucionar los problemas del dispositivo en tiempo real sin necesidad de tener conocimientos de la CLI.
Cobertura total, alta capacidad
- Proporciona una cobertura Wi-Fi itinerante y continua en toda la red para mejorar la eficiencia general de los trabajadores móviles de la oficina.
Soporta la creciente demanda de Wi-Fi y los requisitos de acceso móvil de miles de empleados y visitantes.