FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.

Adaptador/acoplador de fibra óptica SC/UPC a SC/UPC dúplex OM3 multimodo plástico sin brida, aqua

#87470
#87470

Plástico Manguito de circonio ≤0.2dB

0,40 € (IVA excluido)
FS P/N: HU-SCU-DXF-OM3
0,48 € (IVA incluido)
FS P/N: HU-SCU-DXF-OM3
805 vendidos
1 comentario
1 pregunta
3431 en almacén global. Recibe tu pedido el 21 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios

Adaptador de fibra óptica SC/UPC a SC/UPC dúplex OM3 multimodo plástico, pérdida de inserción de 0.2dB

Adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o conectar los cables de fibra óptica o los conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al unir dos conectores de manera precisa, los adaptadores de fibra óptica permiten que se transmitan al máximo los recursos ópticos y que disminuyen la pérdida tanto como sea posible. Al mismo tiempo, los adaptadores tienen las ventajas de baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS ofrece una amplia gama de mangas de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluido adaptador híbrido especial macho a hembra.

Especificaciones
Tipo de conector
SC-SC
Tipo de fibra
Dúplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OM3 50/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida reducida
Material del manguito de alineación
Cerámica
Color
Aqua
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
1
Completitud de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Adaptador de fibra óptica

Baja pérdida de inserción y buena durabilidad

Buena repetibilidad y capacidad de cambio

Excelente estabilidad de temperatura

Buena protección con tapa antipolvo

El adaptador de fibra óptica lleva su correspondiente tapa guardapolvo para evitar que se llene de polvo y mantenerlo limpio.

Conexión sencilla de dos cables de fibra óptica

Permite que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.

Manguito cerámico de alta precisión

El manguito cerámico interno es de alta precisión para garantizar la máxima conexión entre los puentes de fibra.

Los adaptadores juntan los conectores fibra óptica

Se aplica ampliamente en el sistema de comunicación de fibra óptica, red de televisión por cable, LAN y WAN, red de acceso de fibra óptoca y transmisión de video.

Especificaciones

Adaptador de fibra óptica SC/UPC a SC/UPC dúplex OM3 multimodo plástico, pérdida de inserción de 0.2dB

Adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o conectar los cables de fibra óptica o los conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al unir dos conectores de manera precisa, los adaptadores de fibra óptica permiten que se transmitan al máximo los recursos ópticos y que disminuyen la pérdida tanto como sea posible. Al mismo tiempo, los adaptadores tienen las ventajas de baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS ofrece una amplia gama de mangas de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluido adaptador híbrido especial macho a hembra.

Especificaciones
Tipo de conector
SC-SC
Tipo de fibra
Dúplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OM3 50/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida reducida
Material del manguito de alineación
Cerámica
Color
Aqua
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
1
Completitud de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Adaptador de fibra óptica

Baja pérdida de inserción y buena durabilidad

Buena repetibilidad y capacidad de cambio

Excelente estabilidad de temperatura

Buena protección con tapa antipolvo

El adaptador de fibra óptica lleva su correspondiente tapa guardapolvo para evitar que se llene de polvo y mantenerlo limpio.

Conexión sencilla de dos cables de fibra óptica

Permite que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.

Manguito cerámico de alta precisión

El manguito cerámico interno es de alta precisión para garantizar la máxima conexión entre los puentes de fibra.

Los adaptadores juntan los conectores fibra óptica

Se aplica ampliamente en el sistema de comunicación de fibra óptica, red de televisión por cable, LAN y WAN, red de acceso de fibra óptoca y transmisión de video.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

0,40 € (IVA excluido)

0,48 € (IVA incluido)

3431 en almacén global