Fibra insensible a la curvatura multimodo de banda ancha OM5 optimizada para sistemas de transmisión de longitudes de onda múltiples en el rango de 850-953nm, permitiendo el soporte óptimo de las aplicaiones emergentes de multipleaxión de división de onda corta (SWDM) que reducen la cuenta de fibra paralela en al menos un factor de cuatro para permitir la utilización continua de solamente dos fibras (en lugar de ocho) para la transmisión 40Gb/s (hasta 400m) y 100Gb/s (hasta 150m) y recuentos reducidos de fibra para velocidades más altas.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado de banda ancha OM5 multimodo LC UPC a LC UPC dúplex PVC (OFNR) 2.0mm
El cable de fibra óptica insensible a dobleces multimodo de banda ancha OM5 50/125μm de alta calidad y rentable
Características
Radio mínimo de curvatura de 20D/10D
La fibra insensible a la curvatura permite doblar el cable de forma más ajustada para el almacenamiento y el enrutamiento de la holgura.
Férula de cerámica de circonio
Los casquillos de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la inserción.
Resistencia a la tracción de 90-150N
El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga su vida útil.
La fibra multimodo de banda ancha OM5 permite transmitir múltiples señales en una sola fibra, aumentando el ancho de banda de una sola fibra por un factor de al menos cuatro.
Los duraderos cables de conexión de fibra son adecuados para la conexión de gabinetes de red, el cableado de canales de techo y el cableado bajo el suelo en el centro de datos.
Vídeos
El cable de fibra óptica insensible a dobleces multimodo de banda ancha OM5 50/125μm de alta calidad y rentable
Fibra insensible a la curvatura multimodo de banda ancha OM5 optimizada para sistemas de transmisión de longitudes de onda múltiples en el rango de 850-953nm, permitiendo el soporte óptimo de las aplicaiones emergentes de multipleaxión de división de onda corta (SWDM) que reducen la cuenta de fibra paralela en al menos un factor de cuatro para permitir la utilización continua de solamente dos fibras (en lugar de ocho) para la transmisión 40Gb/s (hasta 400m) y 100Gb/s (hasta 150m) y recuentos reducidos de fibra para velocidades más altas.
Radio mínimo de curvatura de 20D/10D
La fibra insensible a la curvatura permite doblar el cable de forma más ajustada para el almacenamiento y el enrutamiento de la holgura.
Férula de cerámica de circonio
Los casquillos de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la inserción.
Resistencia a la tracción de 90-150N
El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga su vida útil.
La fibra multimodo de banda ancha OM5 permite transmitir múltiples señales en una sola fibra, aumentando el ancho de banda de una sola fibra por un factor de al menos cuatro.
Los duraderos cables de conexión de fibra son adecuados para la conexión de gabinetes de red, el cableado de canales de techo y el cableado bajo el suelo en el centro de datos.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
5,80 € (IVA excluido)
7,02 € (IVA incluido)