FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.
00:35
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado OS2 9/125 monomodo LC UPC a SC UPC símplex LSZH 2.0mm

#74345
#74345

G.657.A1 Redes 1/10/40/100/400G

2,70 € (IVA excluido)
FS P/N: SMLCSCSX
3,27 € (IVA incluido)
FS P/N: SMLCSCSX
3.4K vendidos
0 comentario
4 preguntas
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 04 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable de fibra óptica monomodo de 9/125μm de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica monomodo de 9/125μm es ideal para redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de puente de fibra. Cumple con RoHS, y el cable de conexión de fibra se prueba ópticamente para detectar la pérdida de inserción para garantizar una alta calidad.

Este cable de fibra óptica OS2 monomodo 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G. Puede transportar datos de hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Ten en cuenta: E2000 es un conector LSH con una cubierta a prueba de polvo.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a SC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Grado de fibra
G.657.A1 (Compatible con G.652.D)
Radio mínimo de curvatura
10mm
Atenuación en 1310 nm
0.36 dB/km
Atenuación en 1550 nm
0.22 dB/km
Cantidad de fibra
Símplex
Diámetro de cable
2.0mm
Chaqueta
LSZH
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Fibra insensible a la curvatura para espacios reducidos o doblados

Este cable fibra óptica insensible a curvatura tiene tiene una cubierta LSZH con un índice de inflamabilidad estándar industrial y un conector símplex que cumple con EIA/TIA 604-2 para redes de alta velocidad.

G. 657. A1 Fibra insensible a dobleces

El cable BIF se puede grapar y doblar alrededor de las esquinas sin sacrificar el rendimiento.

10mm Radio de curvatura mínimo

El rendimiento de la curva mejora la utilización del conducto, permitiendo recintos más pequeños.

Férula de cerámica de zirconia

Optimum IL y RL aseguran una transmisión de señal estable, protegiendo la seguridad de tu red.

Especificaciones

Cable de fibra óptica monomodo de 9/125μm de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica monomodo de 9/125μm es ideal para redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de puente de fibra. Cumple con RoHS, y el cable de conexión de fibra se prueba ópticamente para detectar la pérdida de inserción para garantizar una alta calidad.

Este cable de fibra óptica OS2 monomodo 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G. Puede transportar datos de hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Ten en cuenta: E2000 es un conector LSH con una cubierta a prueba de polvo.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a SC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Grado de fibra
G.657.A1 (Compatible con G.652.D)
Radio mínimo de curvatura
10mm
Atenuación en 1310 nm
0.36 dB/km
Atenuación en 1550 nm
0.22 dB/km
Cantidad de fibra
Símplex
Diámetro de cable
2.0mm
Chaqueta
LSZH
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Fibra insensible a la curvatura para espacios reducidos o doblados

Este cable fibra óptica insensible a curvatura tiene tiene una cubierta LSZH con un índice de inflamabilidad estándar industrial y un conector símplex que cumple con EIA/TIA 604-2 para redes de alta velocidad.

G. 657. A1 Fibra insensible a dobleces

El cable BIF se puede grapar y doblar alrededor de las esquinas sin sacrificar el rendimiento.

10mm Radio de curvatura mínimo

El rendimiento de la curva mejora la utilización del conducto, permitiendo recintos más pequeños.

Férula de cerámica de zirconia

Optimum IL y RL aseguran una transmisión de señal estable, protegiendo la seguridad de tu red.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

2,70 € (IVA excluido)

3,27 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes