FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre OPB2-I.
Esta imagen trata sobre OPB2-I.
Esta imagen trata sobre OPB2-I.
Esta imagen trata sobre OPB2-I.
Esta imagen trata sobre OPB2-I.
Esta imagen trata sobre OPB2-I.
Esta imagen trata sobre OPB2-I.
Esta imagen trata sobre OPB2-I.
Esta imagen trata sobre OPB2-I.
Esta imagen trata sobre OPB2-I.

D7000 OPB2-I, Switch de protección óptica 1+1 para chasis gestionables D7000, con 2 grupos de protección integrados

#216513
#216513

1+1 Protection 2 Protection Groups 50ms Switching Speed

1.118,00 € (IVA excluido)
FS P/N: OPB2-I
1.352,78 € (IVA incluido)
FS P/N: OPB2-I
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 3 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

OPB2-I, switch de protección óptica 1+1, con 2 grupos de protección incorporados

El OPB2-I de la serie D7000 proporciona dos grupos de protección 1+1 independientes para señales ópticas y soporta dos modos de umbral y dos modos de trabajo. Cuando aumenta la pérdida de la fibra de trabajo o ésta se bloquea, el sistema de transmisión de comunicaciones ópticas pasa automáticamente de la línea principal a la línea de reserva en tiempo real. El OPB2-I mejora la robustez de las redes ópticas al ofrecer conmutación por error en tiempo real de una línea principal comprometida a una línea de reserva preestablecida, lo que garantiza un flujo de datos ininterrumpido y la continuidad del servicio de red, algo esencial para mantener unas comunicaciones de alta calidad y evitar costosos tiempos de inactividad.


La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarte a gestionar la red y las dispositivos de forma más sencilla y cómoda.

Specifications
Longitud de onda de funcionamiento
C-Band: 1528-1567.5nm (191.35~196.10THz)
L-Band: 1570-1612nm (186.10~190.85THz)
Pérdidas en función de la longitud de onda
<0.5dB @C+L Band
Pérdida de inserción
Tx<4.0dB (3.5 típica)
Rx<1.5dB (0.8 típica)
Pérdida de retorno
>45dB
Velocidad de conmutación
<50ms (15 típica)
Rango de potencia de entrada
-30~25dB
Resolución de potencia
0.1dB (típica)
Precisión de potencia
-0.5~0.5dB
Pérdidas en función de la polarización
0.1dB
Dispersión del modo de polarización
<1ps/nm
Modo de trabajo
Reversión automática

No reversión automática
Modo umbral
Umbral relativo

Umbral absoluto
Consumo de energía
5W
Conector óptico
LC/UPC
Dimensiones (HxWxD)
1.67"x4.20"x10.39" (42.3x106.8x264mm)
Tipo de switch
Enclavamiento
Carcasa
Módulo enchufable (Ocupa 1 ranura en el chasis D7000-CH2U)
Peso
0.79kg
Temperatura de funcionamiento
0 a 45℃ (32 a 113°F)
Temperatura de almacenamiento
40 a 85℃ (-40 a 185°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Dos grupos de protección independientes garantizan una señal estable

OPB2-I, con dos grupos de protección independientes, soporta la conmutación redundante entre la ruta principal y la ruta de reserva y garantiza un funcionamiento estable con conectividad ininterrumpida.

Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
Soporta la gestión unificada de sus placas de capa óptica y capa eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multivelocidad y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior 3.2T
200G/400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 3.2T para soportar eficazmente las aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra 200/400G Muxponder, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR y OCM para adaptarse con flexibilidad a las necesidades del cliente.
Gestión de AmpCon-T/WebGUI
Visual AmpCon-T/WebGUI realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de O&M.
Visual Web realiza la gestión en tiempo real
Ampcon-T permite la gestión remota en tiempo real de los elementos de la red, ofreciendo un fácil acceso a los datos, alarmas e informes para un mantenimiento eficaz de la red de transmisión.
Fácil manejo
Interfaz fácil de usar, soporta múltiples navegadores, gestionable y operable en cualquier momento y lugar.
Eficaz y fiable
Rendimiento avanzado y gestión de fallos para una respuesta rápida y una localización precisa.
Gran escalabilidad
Soporta la ampliación y actualización de la red para mejorar la escalabilidad y flexibilidad del sistema.
Plataforma todo en uno, apta para múltiples escenarios

La serie D7000 se aplica a la capa central en la interconexión de centros de datos y redes metropolitanas, con varias interfaces de servicio y redes flexibles para diversos despliegues de redes de transporte.

Especificaciones

OPB2-I, switch de protección óptica 1+1, con 2 grupos de protección incorporados

El OPB2-I de la serie D7000 proporciona dos grupos de protección 1+1 independientes para señales ópticas y soporta dos modos de umbral y dos modos de trabajo. Cuando aumenta la pérdida de la fibra de trabajo o ésta se bloquea, el sistema de transmisión de comunicaciones ópticas pasa automáticamente de la línea principal a la línea de reserva en tiempo real. El OPB2-I mejora la robustez de las redes ópticas al ofrecer conmutación por error en tiempo real de una línea principal comprometida a una línea de reserva preestablecida, lo que garantiza un flujo de datos ininterrumpido y la continuidad del servicio de red, algo esencial para mantener unas comunicaciones de alta calidad y evitar costosos tiempos de inactividad.


La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarte a gestionar la red y las dispositivos de forma más sencilla y cómoda.

Specifications
Longitud de onda de funcionamiento
C-Band: 1528-1567.5nm (191.35~196.10THz)
L-Band: 1570-1612nm (186.10~190.85THz)
Pérdidas en función de la longitud de onda
<0.5dB @C+L Band
Pérdida de inserción
Tx<4.0dB (3.5 típica)
Rx<1.5dB (0.8 típica)
Pérdida de retorno
>45dB
Velocidad de conmutación
<50ms (15 típica)
Rango de potencia de entrada
-30~25dB
Resolución de potencia
0.1dB (típica)
Precisión de potencia
-0.5~0.5dB
Pérdidas en función de la polarización
0.1dB
Dispersión del modo de polarización
<1ps/nm
Modo de trabajo
Reversión automática

No reversión automática
Modo umbral
Umbral relativo

Umbral absoluto
Consumo de energía
5W
Conector óptico
LC/UPC
Dimensiones (HxWxD)
1.67"x4.20"x10.39" (42.3x106.8x264mm)
Tipo de switch
Enclavamiento
Carcasa
Módulo enchufable (Ocupa 1 ranura en el chasis D7000-CH2U)
Peso
0.79kg
Temperatura de funcionamiento
0 a 45℃ (32 a 113°F)
Temperatura de almacenamiento
40 a 85℃ (-40 a 185°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Dos grupos de protección independientes garantizan una señal estable

OPB2-I, con dos grupos de protección independientes, soporta la conmutación redundante entre la ruta principal y la ruta de reserva y garantiza un funcionamiento estable con conectividad ininterrumpida.

Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
Soporta la gestión unificada de sus placas de capa óptica y capa eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multivelocidad y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior 3.2T
200G/400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 3.2T para soportar eficazmente las aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra 200/400G Muxponder, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR y OCM para adaptarse con flexibilidad a las necesidades del cliente.
Gestión de AmpCon-T/WebGUI
Visual AmpCon-T/WebGUI realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de O&M.
Visual Web realiza la gestión en tiempo real
Ampcon-T permite la gestión remota en tiempo real de los elementos de la red, ofreciendo un fácil acceso a los datos, alarmas e informes para un mantenimiento eficaz de la red de transmisión.
Fácil manejo
Interfaz fácil de usar, soporta múltiples navegadores, gestionable y operable en cualquier momento y lugar.
Eficaz y fiable
Rendimiento avanzado y gestión de fallos para una respuesta rápida y una localización precisa.
Gran escalabilidad
Soporta la ampliación y actualización de la red para mejorar la escalabilidad y flexibilidad del sistema.
Plataforma todo en uno, apta para múltiples escenarios

La serie D7000 se aplica a la capa central en la interconexión de centros de datos y redes metropolitanas, con varias interfaces de servicio y redes flexibles para diversos despliegues de redes de transporte.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1.118,00 € (IVA excluido)

1.352,78 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes