FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 2MC2.
Esta imagen trata sobre 2MC2.
Esta imagen trata sobre 2MC2.
Esta imagen trata sobre 2MC2.
Esta imagen trata sobre 2MC2.
Esta imagen trata sobre 2MC2.
Esta imagen trata sobre 2MC2.
Esta imagen trata sobre 2MC2.
Esta imagen trata sobre 2MC2.
Esta imagen trata sobre 2MC2.

D7000 2MC2, Muxponder de 2 x 100G QSFP28 a 1 x 200G CFP2 para chasis gestionable D7000

#216461
#216461

ETH/OTN FEC DP-QPSK/8QAM/16QAM AmpCon-T

3.707,00 € (IVA excluido)
FS P/N: 2MC2
4.485,47 € (IVA incluido)
FS P/N: 2MC2
2 vendidos
0 comentario
0 pregunta
8 en tránsito. entrega antes de 24 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 3 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

D7000 2MC2, Muxponder de 2x 100G QSFP28 a 1x 200G CFP2 para chasis gestionable D7000

El muxpondedor 2MC2 de la serie D7000 está diseñado para construir redes de transporte óptico de alta capacidad. Soporta 2 servicios de 100G en el lado del cliente, con capacidad para funciones de 100GE y OTU4. En el lado de la línea, incorpora un módulo enchufable CFP2-DCO de 200G.


La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarte a gestionar tu red y tus dispositivos de forma más sencilla y cómoda.

Specifications
Interfaz de cliente
2x 100G QSFP28
Modo de asignación de señales de cliente
100GE<->ODU4
OTU4<->ODU4
Interfaz de línea
1x 200G CFP2
Estructura de multiplexación de señales de línea
200G(OCh)<->OTUC2<->ODUC2<->ODU4
Interfaz de cliente FEC
Soportado (En relación con los transceptores del lado del cliente)
Interfaz de línea FEC
SD-FEC
Función OTN
Adopta el formato de trama UIT-T G.709 y el procesamiento de la sobrecarga
ODUk (k=4, C2) Layer: PM, etc.
OTUk (k=C2) Layer: SM
Modulación de línea
Módulo 400G degradado a modo 200G: DP-16QAM/DP-8QAM/DP-QPSK
Módulo 200G: DP-8QAM
Medición del retraso
Soportado
LLDP
Soportado
ALS
Soportado
Loopback
Soporta Loopback Interno y Externo
Régimen de protección
OCP, OMSP, y OLP
Tipo de servicio
100GE OTU4
Consumo de energía
Max. 55W
Carcasa
Módulo enchufable (Ocupa 1 ranura en el chasis D7000-CH2U)
Dimensiones (HxWxD)
1.67"x4.20"x10.39" (42.3x106.8x264mm)
Peso
1.14kg
Temperatura de funcionamiento
0 a 45°C (32 a 113°F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Transmisión punto a multipunto
Ver productos

Características

Puertos multitasa para transmisión de enlaces
2MC2 permite una capacidad masiva con hasta 200Gb/s de capacidad de línea más 2x 100Gb/s de puertos Ethernet de cliente. Puede proporcionar una capacidad de hasta 1.6T (configuración completa).
200G de alta capacidad
Ocupa 1 ranura en el chasis
Bajo consumo < 55W
Conectar con MUX para mejorar la capacidad de transmisión

El producto satisface las demandas del mercado de aumentar la capacidad de transmisión, ahorrar espacio en el bastidor y reducir la ocupación de fibra mediante la conexión con MUX/DEMUX.

Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
Soporta la gestión unificada de sus placas de capa óptica y capa eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multivelocidad y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior 3.2T
200G/400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 3.2T para soportar eficazmente las aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra 200/400G Muxponder, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR y OCM para adaptarse con flexibilidad a las necesidades del cliente.
Gestión de AmpCon-T/WebGUI
Visual AmpCon-T/WebGUI realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de O&M.
Visual Web realiza la gestión en tiempo real
Ampcon-T permite la gestión remota en tiempo real de los elementos de la red, ofreciendo un fácil acceso a los datos, alarmas e informes para un mantenimiento eficaz de la red de transmisión.
Fácil manejo
Interfaz fácil de usar, soporta múltiples navegadores, gestionable y operable en cualquier momento y lugar.
Eficaz y fiable
Rendimiento avanzado y gestión de fallos para una respuesta rápida y una localización precisa.
Gran escalabilidad
Soporta la ampliación y actualización de la red para mejorar la escalabilidad y flexibilidad del sistema.
Especificaciones

D7000 2MC2, Muxponder de 2x 100G QSFP28 a 1x 200G CFP2 para chasis gestionable D7000

El muxpondedor 2MC2 de la serie D7000 está diseñado para construir redes de transporte óptico de alta capacidad. Soporta 2 servicios de 100G en el lado del cliente, con capacidad para funciones de 100GE y OTU4. En el lado de la línea, incorpora un módulo enchufable CFP2-DCO de 200G.


La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarte a gestionar tu red y tus dispositivos de forma más sencilla y cómoda.

Specifications
Interfaz de cliente
2x 100G QSFP28
Modo de asignación de señales de cliente
100GE<->ODU4
OTU4<->ODU4
Interfaz de línea
1x 200G CFP2
Estructura de multiplexación de señales de línea
200G(OCh)<->OTUC2<->ODUC2<->ODU4
Interfaz de cliente FEC
Soportado (En relación con los transceptores del lado del cliente)
Interfaz de línea FEC
SD-FEC
Función OTN
Adopta el formato de trama UIT-T G.709 y el procesamiento de la sobrecarga
ODUk (k=4, C2) Layer: PM, etc.
OTUk (k=C2) Layer: SM
Modulación de línea
Módulo 400G degradado a modo 200G: DP-16QAM/DP-8QAM/DP-QPSK
Módulo 200G: DP-8QAM
Medición del retraso
Soportado
LLDP
Soportado
ALS
Soportado
Loopback
Soporta Loopback Interno y Externo
Régimen de protección
OCP, OMSP, y OLP
Tipo de servicio
100GE OTU4
Consumo de energía
Max. 55W
Carcasa
Módulo enchufable (Ocupa 1 ranura en el chasis D7000-CH2U)
Dimensiones (HxWxD)
1.67"x4.20"x10.39" (42.3x106.8x264mm)
Peso
1.14kg
Temperatura de funcionamiento
0 a 45°C (32 a 113°F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Transmisión punto a multipunto
Ver productos
Características
Puertos multitasa para transmisión de enlaces
2MC2 permite una capacidad masiva con hasta 200Gb/s de capacidad de línea más 2x 100Gb/s de puertos Ethernet de cliente. Puede proporcionar una capacidad de hasta 1.6T (configuración completa).
200G de alta capacidad
Ocupa 1 ranura en el chasis
Bajo consumo < 55W
Conectar con MUX para mejorar la capacidad de transmisión

El producto satisface las demandas del mercado de aumentar la capacidad de transmisión, ahorrar espacio en el bastidor y reducir la ocupación de fibra mediante la conexión con MUX/DEMUX.

Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
Soporta la gestión unificada de sus placas de capa óptica y capa eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multivelocidad y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior 3.2T
200G/400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 3.2T para soportar eficazmente las aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra 200/400G Muxponder, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR y OCM para adaptarse con flexibilidad a las necesidades del cliente.
Gestión de AmpCon-T/WebGUI
Visual AmpCon-T/WebGUI realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de O&M.
Visual Web realiza la gestión en tiempo real
Ampcon-T permite la gestión remota en tiempo real de los elementos de la red, ofreciendo un fácil acceso a los datos, alarmas e informes para un mantenimiento eficaz de la red de transmisión.
Fácil manejo
Interfaz fácil de usar, soporta múltiples navegadores, gestionable y operable en cualquier momento y lugar.
Eficaz y fiable
Rendimiento avanzado y gestión de fallos para una respuesta rápida y una localización precisa.
Gran escalabilidad
Soporta la ampliación y actualización de la red para mejorar la escalabilidad y flexibilidad del sistema.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

3.707,00 € (IVA excluido)

4.485,47 € (IVA incluido)

8 en tránsito