FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 1000MHz.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 1000MHz.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

Cable Ethernet Cat7 a granel, 1000ft (305m), cable de cobre desnudo puro sólido 23 AWG, 1000MHz, blindado (S/FTP), PVC CMR, con carrete (negro)

#213593
#213593

Solid Bare Copper PVC 10G Indoor

389,00 € (IVA excluido)
FS P/N: C7SFTPPVC
470,69 € (IVA incluido)
FS P/N: C7SFTPPVC
0 vendido
10 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 23 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
290,00 € por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable de red Ethernet a granel Cat7 SFTP, sólido, PVC, 23 AWG

Cat7 ha sido diseñado como estándar para 10 Gigabit Ethernet en 100m de cableado de cobre. Tiene un ancho de banda mayor de hasta 1000MHz y es compatible con versiones anteriores de Ethernet tradicional Cat5e, Cat6 y Cat6a.

Este cable ofrece un amplio blindaje para reducir la atenuación de la señal y es relativamente rígido en comparación con generaciones anteriores de cableado. Es ideal para centros de datos, salas de servidores y salas de telecomunicaciones.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 7
Tipo de blindaje
S/FTP
Cubierta del cable
PVC CMR
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
1000 MHz
Soporte de velocidad de datos
1G/10GBase-T
Calibre del cable
23 AWG
Tipo de conductor
Alambre de cobre desnudo puro
Tipo de colocación
Carrete
Número de conductores
4 pares
Diámetro del conductor (mm)
0,560 ± 0,005
Diámetro exterior del cable (mm)
7,6 ± 0,50
Tensión máxima de instalación (N)
110
Radio de curvatura (mm)
32,4
Color del cable
Negro
Estándar
ISO/IEC 11801
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75 °C (-4 a 167 °F)
Temperatura de instalación
-10 a 50 °C (-14 a 122 °F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Cableado a base de cobre
Interconexión Cat7
Ver productos
Cableado a base de cobre
Ver productos

Características

Cómo seleccionar cables CM, CMR y CMP
La clasificación de la cubierta del cable Ethernet viene en diferentes tipos y materiales. Cada tipo diferente se utiliza en diferentes lugares.
CMP
Se utiliza en espacios aéreos sobre falsos techos o debajo de pisos elevados
CMR
Se utiliza en guías verticales de cables entre pisos
CM
Utilizado en entornos de oficina como conexión de cables de escritorio
Hasta 1000MHz y garantiza compatibilidad con Ethernet 10G-T

Este cable tiene una velocidad de hasta 1000MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más confiable.

Perfecto para tus proyectos de instalación de redes de campo
Los cables están disponibles en una variedad de colores y se pueden cortar a la longitud adecuada para sus proyectos de instalación de redes personalizados. La caja dispensadora resistente y de fácil extracción hace que la instalación sea más rápida.

Diseño de amplia apertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción

Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente para satisfacer tus necesidades

Clasificación CMR (elevador) utilizado para pisos, espacios empotrados en la pared y espacios no plenum

Aplicación multiescena

Disfruta de la máxima flexibilidad para cumplir con los requisitos únicos del sistema. Ideal para aplicaciones de múltiples redes.

Especificaciones

Cable de red Ethernet a granel Cat7 SFTP, sólido, PVC, 23 AWG

Cat7 ha sido diseñado como estándar para 10 Gigabit Ethernet en 100m de cableado de cobre. Tiene un ancho de banda mayor de hasta 1000MHz y es compatible con versiones anteriores de Ethernet tradicional Cat5e, Cat6 y Cat6a.

Este cable ofrece un amplio blindaje para reducir la atenuación de la señal y es relativamente rígido en comparación con generaciones anteriores de cableado. Es ideal para centros de datos, salas de servidores y salas de telecomunicaciones.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 7
Tipo de blindaje
S/FTP
Cubierta del cable
PVC CMR
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
1000 MHz
Soporte de velocidad de datos
1G/10GBase-T
Calibre del cable
23 AWG
Tipo de conductor
Alambre de cobre desnudo puro
Tipo de colocación
Carrete
Número de conductores
4 pares
Diámetro del conductor (mm)
0,560 ± 0,005
Diámetro exterior del cable (mm)
7,6 ± 0,50
Tensión máxima de instalación (N)
110
Radio de curvatura (mm)
32,4
Color del cable
Negro
Estándar
ISO/IEC 11801
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75 °C (-4 a 167 °F)
Temperatura de instalación
-10 a 50 °C (-14 a 122 °F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado a base de cobre
Interconexión Cat7
Ver productos
Cableado a base de cobre
Ver productos
Características
Cómo seleccionar cables CM, CMR y CMP
La clasificación de la cubierta del cable Ethernet viene en diferentes tipos y materiales. Cada tipo diferente se utiliza en diferentes lugares.
CMP
Se utiliza en espacios aéreos sobre falsos techos o debajo de pisos elevados
CMR
Se utiliza en guías verticales de cables entre pisos
CM
Utilizado en entornos de oficina como conexión de cables de escritorio
Hasta 1000MHz y garantiza compatibilidad con Ethernet 10G-T

Este cable tiene una velocidad de hasta 1000MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más confiable.

Perfecto para tus proyectos de instalación de redes de campo
Los cables están disponibles en una variedad de colores y se pueden cortar a la longitud adecuada para sus proyectos de instalación de redes personalizados. La caja dispensadora resistente y de fácil extracción hace que la instalación sea más rápida.

Diseño de amplia apertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción

Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente para satisfacer tus necesidades

Clasificación CMR (elevador) utilizado para pisos, espacios empotrados en la pared y espacios no plenum

Aplicación multiescena

Disfruta de la máxima flexibilidad para cumplir con los requisitos únicos del sistema. Ideal para aplicaciones de múltiples redes.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

389,00 € (IVA excluido)

470,69 € (IVA incluido)

Prepedido