El cable de conexión directa FS para Compatible con Mellanox 800G OSFP a 4x 200G QSFP112 funciona sobre cobre pasivo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable multiconector es compatible con los estándares OSFP MSA, QSFP112 MSA e IEEE 802.3ck. Permite conectar un puerto OSFP de 800 G en un extremo y cuatro puertos QSFP112 de 200 G en el otro. Cada extremo contiene codificación EEPROM que ofrece identificación y características del producto al sistema host. Es de bajo consumo y adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Breakout compatible con FS para Mellanox MCP7Y40-N01A pasivo de cobre de conexión directa de 800G a 4 x 200G QSFP112 OSFP Finned Top, 1.5m (5ft)
#210721
#210721
289,19 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-800G-4QPC015
0 vendido
0 comentario
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 30 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Twinax DAC Breakout pasivo compatible con FS para Mellanox 800G OSFP a 4x 200G QSFP112 (1.5 metros, pasivo, OSFP a 4x QSFP112, 28AWG)
Specifications
Compatible con Mellanox
MCP7Y40-N01A
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
OSFP a 4x QSFP112
Velocidad máxima de datos
800Gbps
Material
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Radio mínimo de curvatura
31mm
Consumo de energía
0.1W
Longitud del cable
1.5m (2ft)
Calibre del cable
28AWG
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Protocolos
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
Formato de modulación
PAM4
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Tipo de cable | Cobre Breakout pasivo | Cobre Breakout pasivo | 800G a 2x 400G | 800G a 4x 200G |
Velocidad de datos | 800G a 4x 200G | 800G a 2x 400G | 800G a 4x 200G | 800G a 2x 400G |
Tipo de conector | OSFP a 4x QSFP112 | OSFP a 2x QSFP112 | OSFP a 4x OSFP | OSFP a 2x OSFP |
Consumo de energía | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Longitud del cable | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Calibre del cable | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Radio mínimo de curvatura | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 40.5mm |
Material de la chaqueta | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocolos | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente