Cable de conexión directa compatible 800G OSFP a 2x 400G QSFP112 FS para Mellanox MCP7Y10-N002 funciona sobre cobre pasivo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable multiconector cumple con los estándares OSFP MSA, QSFP112 MSA, CMIS Rev 5.0 e IEEE 802.3ck. Proporciona una conexión de un puerto OSFP 800G en un extremo y dos puertos QSFP112 400G en el otro y es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Breakout compatible con FS para Mellanox MCP7Y10-N002 de cobre pasivo de conexión directa OSFP 800G a QSFP112 2 x 400G, 2m (7ft)
Cable Twinax DAC Breakout pasivo de 800G OSFP a 2x 400G QSFP112 compatible con Mellanox MCP7Y10-N002 (2 metros, pasivo, OSFP a 2x QSFP112, 28AWG)
Soluciones de conexión
Cable Twinax DAC Breakout pasivo de 800G OSFP a 2x 400G QSFP112 compatible con Mellanox MCP7Y10-N002 (2 metros, pasivo, OSFP a 2x QSFP112, 28AWG)
Cable de conexión directa compatible 800G OSFP a 2x 400G QSFP112 FS para Mellanox MCP7Y10-N002 funciona sobre cobre pasivo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable multiconector cumple con los estándares OSFP MSA, QSFP112 MSA, CMIS Rev 5.0 e IEEE 802.3ck. Proporciona una conexión de un puerto OSFP 800G en un extremo y dos puertos QSFP112 400G en el otro y es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
289,19 € (IVA incluido)