El cable InfiniBand MCP7Y40-N002 de NVIDIA es un cable OSFP de dos puertos dobles de 2x 400Gb/s a cuatro puertos dobles QSFP112 de 200Gb/s de conexión directa a cobre.
El extremo OSFP de doble puerto y 8 canales utiliza un factor de forma superior con aletas para su uso en jaulas de switches Quantum-2 y Spectrum-4.
Los cuatro extremos de 200G soportan 2 canales de 100G-PAM4 (200G) y utilizan un QSFP112 de parte superior plana para su uso en adaptadores ConnectX-7 y DPU BlueField-3 que utilizan disipadores de calor ridiing en la jaula del conector.
Este cable cumple los estándares OSFP MSA, QSFP112 MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck.
Los DAC ofrecen la latencia más baja, por lo que se utilizan ampliamente en los centros de datos para conectar servidores y sistemas de cálculo GPU a los switches de la parte superior del rack (TOR) y enlazar switches de spine a super spine dentro de los racks a través de cables de corta longitud. Los DAC también se utilizan para crear tejidos de almacenamiento InfiniBand con subsistemas de disco duro (HDD) y memoria flash.
Con un diseño sencillo y componentes mínimos, los cables DAC ofrecen las conexiones de menor coste, menor latencia y consumo casi nulo para enlaces de alta velocidad. Mejoran el ancho de banda, la densidad y la configurabilidad de los puertos y reducen las necesidades energéticas de superordenadores y sistemas de hiperescala.
![Cable Breakout compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 pasivo de cobre de conexión directa de 800G a 4 x 200G QSFP112 NDR OSFP Finned Top, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240511172053eskmqq.png)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable Breakout compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 pasivo de cobre de conexión directa de 800G a 4 x 200G QSFP112 NDR OSFP Finned Top, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511172053eskmqq.png)
![Cable Breakout compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 pasivo de cobre de conexión directa de 800G a 4 x 200G QSFP112 NDR OSFP Finned Top, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024051117205383e9ji.png)
![Cable Breakout compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 pasivo de cobre de conexión directa de 800G a 4 x 200G QSFP112 NDR OSFP Finned Top, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511172053wf0ofn.png)
![Cable Breakout compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 pasivo de cobre de conexión directa de 800G a 4 x 200G QSFP112 NDR OSFP Finned Top, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511172053tkkkii.png)
![Cable Breakout compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 pasivo de cobre de conexión directa de 800G a 4 x 200G QSFP112 NDR OSFP Finned Top, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511172053h3lejq.png)
![Cable Breakout compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 pasivo de cobre de conexión directa de 800G a 4 x 200G QSFP112 NDR OSFP Finned Top, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511172053s4u3rs.png)
![Cable Breakout compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 pasivo de cobre de conexión directa de 800G a 4 x 200G QSFP112 NDR OSFP Finned Top, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511172053islv5q.png)
Cable Breakout compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 pasivo de cobre de conexión directa de 800G a 4 x 200G QSFP112 NDR OSFP Finned Top, 2m (7ft)
#210707
#210707
313,39 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-800G-4QPC02
32 vendidos
1 comentario
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 31 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable DAC OSFP 800G compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 (2 metros, pasivo, OSFP a 4x QSFP112, 28AWG)
Specifications
Compatible con NVIDIA InfiniBand
MCP7Y40-N002
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
OSFP a 4x QSFP112
Velocidad máxima de datos
800Gbps
Material
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud del cable
2m (3ft)
Calibre del cable
28AWG
Radio mínimo de curvatura
31mm
Consumo de energía
0.1W
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
Formato de modulación
PAM4
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240305181438ilalhl.jpg)
Características
Tipo de cable | Cobre Breakout pasivo | Cobre Breakout pasivo | Cobre Breakout pasivo | Cobre Breakout pasivo |
Velocidad de datos | 800G a 4x 200G | 800G a 2x 400G | 800G a 4x 200G | 800G a 2x 200G |
Tipo de conector | OSFP a 4x QSFP112 | OSFP a 2x QSFP112 | OSFP a 4x OSFP | OSFP a 2x OSFP |
Consumo de energía | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Longitud del cable | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Calibre del cable | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Radio mínimo de curvatura | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 34.5-40.5mm |
Material de la chaqueta | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocolos | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
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
M***y
United States
14 de mzo. de 2024
Everything works perfect, Shipping was done fast and professional will keep you guys in mind for future orders.
Compra verificada
Útil 12
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente