El cable de conexión directa OSFP 800G compatible con NVIDIA MCP7Y00-N002 funciona sobre cobre pasivo, que no necesita alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable de conexión es compatible con los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Proporciona una conexión de un puerto OSFP 800G en un extremo y a dos puertos OSFP 400G en el otro extremo y es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
![Cable Breakout de cobre pasivo de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y00-N002 OSFP 800G a OSFP 2x400G, Finned Top, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202403291224016b1emo.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable Breakout de cobre pasivo de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y00-N002 OSFP 800G a OSFP 2x400G, Finned Top, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre OSFP-800G-2OFLPC02.](https://resource.fs.com/images/20240329115426x053u9.jpg)
![Cable Breakout de cobre pasivo de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y00-N002 OSFP 800G a OSFP 2x400G, Finned Top, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202403291224016b1emo.jpg)
![Cable Breakout de cobre pasivo de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y00-N002 OSFP 800G a OSFP 2x400G, Finned Top, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240329122412j2zd2x.png)
![Cable Breakout de cobre pasivo de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y00-N002 OSFP 800G a OSFP 2x400G, Finned Top, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024032912241211ywgn.png)
![Cable Breakout de cobre pasivo de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y00-N002 OSFP 800G a OSFP 2x400G, Finned Top, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202403291224011m99x6.jpg)
![Cable Breakout de cobre pasivo de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y00-N002 OSFP 800G a OSFP 2x400G, Finned Top, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240329122412shzcrq.png)
![Cable Breakout de cobre pasivo de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y00-N002 OSFP 800G a OSFP 2x400G, Finned Top, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202403291224216eppgq.jpg)
![Cable Breakout de cobre pasivo de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y00-N002 OSFP 800G a OSFP 2x400G, Finned Top, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240329122412v7p85q.png)
Cable Breakout de cobre pasivo de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y00-N002 OSFP 800G a OSFP 2x400G, Finned Top, 2m (7ft)
#205011
#205011
289,19 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC02
193 vendidos
4 comentarios
3 preguntas
22 en almacén global. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable DAC Twinax OSFP 800G a OSFP 2x400G compatible con NVIDIA MCP7Y00-N002 (2 metros, pasivo, OSFP a 2x OSFP, 28AWG)
Specifications
Compatible con NVIDIA InfiniBand
MCP7Y00-N002
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
800G OSFP (Finned Top) a 2× 400G
Velocidad máxima de datos
800Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Radio mínimo de curvatura
40.5mm (simple)
81mm (repetido)
81mm (repetido)
Consumo de energía
≤0.1W
Longitud del cable
2m (7ft)
AWG del cable
28AWG
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C (32 a 158°F)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Protocolos
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3 ck
Formato de modulación
PAM4
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240102154533czclcf.jpg)
Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240124155421cvmdcm.jpg)
Características
Libera la potencia de HPC con la arquitectura InfiniBand
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240312173212g4o4cl.jpg)
Distintas carcasas de conector para distintos dispositivos
El extremo OSFP de 800G utiliza un factor de forma superior con aletas para su uso en jaulas de switches Quantum-2 y Spectrum-4. Los dos extremos de 400G soportan 4 canales de 100G-PAM4 (400G) y utilizan un OSFP superior plano para su uso en adaptadores ConnectX-7 con disipadores de calor montados en la jaula del conector.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Application (1)Power Consumption (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
4
0
0
0
0
M***s
Canada
18 de dic. de 2023
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0L***i
United States
11 de dic. de 2023
This DAC cable works perfectly between my switch and CX7 network card. It is a seamless fit, and I will continue to purchase it.
Compra verificada
Útil 7
Comentario 0J***a
United States
08 de dic. de 2023
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 800G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente