Los conjuntos de cables OSFP a 2x QSFP56 son soluciones de interconexión de alto rendimiento, gran ancho de banda y rentables. Las soluciones enchufables OSFP permiten aplicaciones estándar 400G con diferentes velocidades de datos. Es totalmente compatible con los estándares OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679 y SFF-8636, y soporta la aplicación IB HDR.
![Cable Breakout pasivo de cobre de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H015 OSFP 400G a QSFP56 2x200G, 1.5m (5ft) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240417101620pckkin.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable Breakout pasivo de cobre de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H015 OSFP 400G a QSFP56 2x200G, 1.5m (5ft) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417101620pckkin.jpg)
![Cable Breakout pasivo de cobre de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H015 OSFP 400G a QSFP56 2x200G, 1.5m (5ft) Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417101609tk3owl.jpg)
![Cable Breakout pasivo de cobre de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H015 OSFP 400G a QSFP56 2x200G, 1.5m (5ft) Esta imagen trata sobre 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417101655gi8vtu.jpg)
![Cable Breakout pasivo de cobre de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H015 OSFP 400G a QSFP56 2x200G, 1.5m (5ft) Esta imagen trata sobre 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417101700hf3ooc.jpg)
![Cable Breakout pasivo de cobre de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H015 OSFP 400G a QSFP56 2x200G, 1.5m (5ft) Esta imagen trata sobre 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417101705hyhkgw.jpg)
![Cable Breakout pasivo de cobre de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H015 OSFP 400G a QSFP56 2x200G, 1.5m (5ft) Esta imagen trata sobre 6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417101709utb9kq.jpg)
![Cable Breakout pasivo de cobre de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H015 OSFP 400G a QSFP56 2x200G, 1.5m (5ft) Esta imagen trata sobre 7.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404171017124ib6ue.jpg)
Cable Breakout pasivo de cobre de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H015 OSFP 400G a QSFP56 2x200G, 1.5m (5ft)
#205393
#205393
156,09 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-400G-2QPC015
89 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 16 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Breakout DAC de 400G OSFP a 2x200G QSFP56 compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H015 (1.5 metros, pasivo, OSFP a 2x QSFP56, 28AWG)
Specifications
Compatible con NVIDIA InfiniBand
MCP7Y60-H015
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
OSFP a 2x QSFP56
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Longitud del cable
1.5m (5ft)
AWG del cable
28AWG
Radio mínimo de curvatura
40.5mm
Consumo de energía
≤ 0.1W
Tipo de cable
Twinax pasivo
Material de la chaqueta
OFNP
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
Aplicación
InfiniBand HDR
Tecnología de modulación
PAM4
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240102154533czclcf.jpg)
Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240118173437xphf57.png)
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
DAC es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 400 Gigabits dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
≤0.1W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
Para ahorrar OPEX
33.5mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switches específico, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023072115394653z2qh.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)AWG (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
J***s
United States
06 de dic. de 2023
This DAC perfectly meets my high-speed interconnection needs. It adheres to a range of standards, ensuring a reliable connection. I've been using it for short-range interconnections within the telecom operator's equipment room, and it has performed exceptionally well.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0S***e
United Kingdom
05 de dic. de 2023
As a laboratory, we maintain a stringent quality standard for DAC twinax cables. I have previously purchased numerous optical patch cables from FS and their products consistently meet high-quality standards. After testing the cable, I can confirm that it performs exceptionally well. I'll buy it again soon.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente