El cable óptico activo NVIDIA MFA7U10-H005 Compatible OSFP a QSFP56 2x 200G Breakout funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector es compatible con OSFP Rev. 5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd. Proporciona una conexión de un puerto OSFP de 400G en un extremo y a dos puertos QSFP56 de 200G en el otro extremo y es adecuado para conexiones rápidas y sencillas dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Breakout óptico activo compatible con NVIDIA InfiniBand MFA7U10-H005 OSFP 400G a QSFP56 2x200G, 5m (16ft)
Cable AOC OSFP 400G a QSFP56 2x 200G compatible con NVIDIA InfiniBand MFA7U10-H005 (5 metros, OSFP a QSFP56)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Soluciones de conexión
Cable AOC OSFP 400G a QSFP56 2x 200G compatible con NVIDIA InfiniBand MFA7U10-H005 (5 metros, OSFP a QSFP56)
El cable óptico activo NVIDIA MFA7U10-H005 Compatible OSFP a QSFP56 2x 200G Breakout funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector es compatible con OSFP Rev. 5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd. Proporciona una conexión de un puerto OSFP de 400G en un extremo y a dos puertos QSFP56 de 200G en el otro extremo y es adecuado para conexiones rápidas y sencillas dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.219,68 € (IVA incluido)