El DAC QSFP56 200G permite principalmente enlaces 200G de gran ancho de banda. Soporta una velocidad Ethernet de 200 G y HDR InfiniBand. Proporciona una solución de conexión directa de cobre QSFP56 a QSFP56. Los cables QSFP56 200G DAC son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 200 Gigabits entre puertos QSFP-200G de switches/routers dentro de racks y a través de racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax compatible con NVIDIA InfiniBand MCP1650-H01Eyy de cobre de conexión directa pasiva QSFP56 200G, 1m (3ft)
Cable Twinax QSFP56 200G DAC compatible con NVIDIA InfiniBand MCP1650-H01Eyy (1 metro, pasivo, QSFP56 a QSFP56, 30AWG)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Soluciones de conexión
Características
Cable Twinax QSFP56 200G DAC compatible con NVIDIA InfiniBand MCP1650-H01Eyy (1 metro, pasivo, QSFP56 a QSFP56, 30AWG)
El DAC QSFP56 200G permite principalmente enlaces 200G de gran ancho de banda. Soporta una velocidad Ethernet de 200 G y HDR InfiniBand. Proporciona una solución de conexión directa de cobre QSFP56 a QSFP56. Los cables QSFP56 200G DAC son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 200 Gigabits entre puertos QSFP-200G de switches/routers dentro de racks y a través de racks adyacentes.
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
78,65 € (IVA incluido)