Adopción de un sensor CMOS de escaneo progresivo de 2 megapíxeles. Con una precisión de reconocimiento facial del 99%, capacidad para 20 000 rostros y capacidad para 30 000 eventos, la cámara puede reconocer rostros con precisión en tan solo 0,2 segundos. Ideal para industria, comercios y otras PYMES. Es compatible con el protocolo ONVIF Profile S, lo que permite la interoperabilidad con numerosos dispositivos de terceros.
Haz clic para ampliar la imagen
IPC507ET-2M-W, Full HD 2MP Face Recognition Access Control Terminal All-in-One Machine, Body Temperature Detection, Face Comparison Library
IPC507ET-2M-W, terminal de control de acceso con reconocimiento facial Full HD de 2 MP, máquina todo en uno, detección de temperatura corporal, biblioteca de comparación de rostros
30,000 eventos (sin imágenes)
Soluciones de conexión
Características
Admite medición de temperatura (se requiere un módulo de medición de temperatura externo) y detección de mascarillas para la prevención y el control de pandemias. Admite apertura de puertas mediante rostro, tarjeta, contraseña, etc.
Con algoritmos y chips de aprendizaje profundo, puede detectar personas y almacenar registros de paso.
IPC507ET-2M-W, terminal de control de acceso con reconocimiento facial Full HD de 2 MP, máquina todo en uno, detección de temperatura corporal, biblioteca de comparación de rostros
Adopción de un sensor CMOS de escaneo progresivo de 2 megapíxeles. Con una precisión de reconocimiento facial del 99%, capacidad para 20 000 rostros y capacidad para 30 000 eventos, la cámara puede reconocer rostros con precisión en tan solo 0,2 segundos. Ideal para industria, comercios y otras PYMES. Es compatible con el protocolo ONVIF Profile S, lo que permite la interoperabilidad con numerosos dispositivos de terceros.
30,000 eventos (sin imágenes)
Admite medición de temperatura (se requiere un módulo de medición de temperatura externo) y detección de mascarillas para la prevención y el control de pandemias. Admite apertura de puertas mediante rostro, tarjeta, contraseña, etc.
Con algoritmos y chips de aprendizaje profundo, puede detectar personas y almacenar registros de paso.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
508,00 € (IVA excluido)
614,68 € (IVA incluido)