Esta cámara robusta y preparada para exteriores es ideal para una variedad de escenarios de vigilancia. La cámara tipo bala de 2MP también cuenta con detección de personas y vehículos, protección perimetral, etc. para ayudar a mantener las notificaciones de movimiento solo en los eventos más importantes. La cámara tiene una clasificación IP67/IK10, lo que le permite ofrecer vídeo confiable y de alta calidad en los entornos más hostiles. Empareje esta cámara de seguridad con un NVR HD compatible y mejore su seguridad hoy.
Haz clic para ampliar la imagen
IPC305-2M-B, cámara de red tipo bala Full HD de 2MP con visión nocturna de 164ft, detección inteligente de comportamiento, cámara de red IP67 e IK10 con lente varifocal de 2.7-13.5mm y PoE
IPC305-2M-B, cámara de red Bullet PoE de 2 MP con visión nocturna infrarroja inteligente de 164 pies, prevención de intrusiones inteligente, protección perimetral, IP67 y 164 pies. Clasificación IK10
Características
Brindándote una versatilidad sin precedentes para crear un ecosistema de seguridad perfectamente personalizado para su propiedad.
La cámara puede mantener una calidad de imagen en color ultraalta en entornos con poca iluminación. Cuando cae la noche, la potente función de visión nocturna por infrarrojos puede proporcionar un rango de visión de hasta 164ft (50m) en la oscuridad, ofreciéndole una experiencia de monitoreo tranquilizadora.
puede minimizar los efectos de sombras y hacer que las imágenes sean reales.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
Resolución máxima | 2MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Longitud focal | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Zoom óptico | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Campo de visión | 121.36°~ 33.51°(H) | ||||
58.4°~ 14.9°(V) | |||||
139.9°~ 33.4°(D) | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3°(V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53° (D) | |||||
Rango de infrarrojos | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Micrófono incorporado | — | — | — | ||
Altavoz incorporado | — | — | — | — | |
Clasificación IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | |||
Detección de movimiento ultra | — | — |
IPC305-2M-B, cámara de red Bullet PoE de 2 MP con visión nocturna infrarroja inteligente de 164 pies, prevención de intrusiones inteligente, protección perimetral, IP67 y 164 pies. Clasificación IK10
Esta cámara robusta y preparada para exteriores es ideal para una variedad de escenarios de vigilancia. La cámara tipo bala de 2MP también cuenta con detección de personas y vehículos, protección perimetral, etc. para ayudar a mantener las notificaciones de movimiento solo en los eventos más importantes. La cámara tiene una clasificación IP67/IK10, lo que le permite ofrecer vídeo confiable y de alta calidad en los entornos más hostiles. Empareje esta cámara de seguridad con un NVR HD compatible y mejore su seguridad hoy.
Brindándote una versatilidad sin precedentes para crear un ecosistema de seguridad perfectamente personalizado para su propiedad.
La cámara puede mantener una calidad de imagen en color ultraalta en entornos con poca iluminación. Cuando cae la noche, la potente función de visión nocturna por infrarrojos puede proporcionar un rango de visión de hasta 164ft (50m) en la oscuridad, ofreciéndole una experiencia de monitoreo tranquilizadora.
puede minimizar los efectos de sombras y hacer que las imágenes sean reales.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
Resolución máxima | 2MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Longitud focal | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Zoom óptico | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Campo de visión | 121.36°~ 33.51°(H) | ||||
58.4°~ 14.9°(V) | |||||
139.9°~ 33.4°(D) | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3°(V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53° (D) | |||||
Rango de infrarrojos | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Micrófono incorporado | — | — | — | ||
Altavoz incorporado | — | — | — | — | |
Clasificación IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | |||
Detección de movimiento ultra | — | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
159,00 € (IVA excluido)
192,39 € (IVA incluido)