Adopta un sensor CMOS de escaneo progresivo de 2 megapíxeles con un motorizado de 2,8-12mm Lente varifocal, la cámara de red puede proporcionar una solución de seguridad y vigilancia profesional de alta definición. Diseñado para entornos interiores y exteriores, ideal para hogares, tiendas y otras pymes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cámara de red bala Full HD de 2MP con micrófono incorporado, IPC104-2M-B, visión nocturna de 164ft, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente varifocal de 2.8-12mm
IPC104-2M-B, cámara de red tipo bala Full HD de 2MP con micrófono incorporado, visión nocturna de 164ft, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente varifocal de 2.8-12mm
Soluciones de conexión
Características
Esta cámara es compatible con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.
El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR, el ordenador o el teléfono móvil conectados.
Resolución máxima | 2MP | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 |
Longitud focal | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Zoom óptico | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Campo de visión | 108.05°~ 32.59° (H) 56.81°~ 18.36°(V) 111.91°~36.53° (D) | 106.25°~ 30.42°(H) 56.36°~ 17.22°(V) 110.34°~34.18°(D) | 121.36°~ 33.51°(H) 58.4°~ 14.9°(V) 139.9°~ 33.4°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3°(V) 111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) 54.50°~ 17.49° (V) 106.94°~35.49°(D) |
Rango de infrarrojos | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Micrófono incorporado | — | — | — | ||
Altavoz incorporada | — | — | — | — | |
Clasificación IP&IK | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | |||
Detección de movimiento ultra | — | — |
IPC104-2M-B, cámara de red tipo bala Full HD de 2MP con micrófono incorporado, visión nocturna de 164ft, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente varifocal de 2.8-12mm
Adopta un sensor CMOS de escaneo progresivo de 2 megapíxeles con un motorizado de 2,8-12mm Lente varifocal, la cámara de red puede proporcionar una solución de seguridad y vigilancia profesional de alta definición. Diseñado para entornos interiores y exteriores, ideal para hogares, tiendas y otras pymes.
Esta cámara es compatible con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.
El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR, el ordenador o el teléfono móvil conectados.
Resolución máxima | 2MP | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 |
Longitud focal | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Zoom óptico | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Campo de visión | 108.05°~ 32.59° (H) 56.81°~ 18.36°(V) 111.91°~36.53° (D) | 106.25°~ 30.42°(H) 56.36°~ 17.22°(V) 110.34°~34.18°(D) | 121.36°~ 33.51°(H) 58.4°~ 14.9°(V) 139.9°~ 33.4°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3°(V) 111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) 54.50°~ 17.49° (V) 106.94°~35.49°(D) |
Rango de infrarrojos | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Micrófono incorporado | — | — | — | ||
Altavoz incorporada | — | — | — | — | |
Clasificación IP&IK | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | |||
Detección de movimiento ultra | — | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
79,00 € (IVA excluido)
95,59 € (IVA incluido)