Esta torreta compacta y rentable ofrece una excelente calidad de imagen en condiciones de iluminación difíciles. Cuenta con una resolución de 8MP junto con una visión nocturna infrarroja inteligente de 131 pies, lo que le permite vigilar su propiedad con una claridad sin precedentes, incluso en ambientes oscuros. Capture y escuche audio con el micrófono incorporado para obtener una capa adicional de protección. Y funciones de seguridad mejoradas para proteger su sistema, lo que lo convierte en una excelente opción para aplicaciones de pequeñas y medianas empresas.
Haz clic para ampliar la imagen
IPC304-8M-T, cámara de red tipo torreta Ultra HD de 8MP con micrófono incorporado, visión nocturna de 131ft, detección inteligente de comportamiento, cámara de red IP67 e IK10 con lente varifocal de 2.8-12mm y PoE
IPC304-8M-T, cámara de red PoE de torreta de 8 MP con micrófono incorporado, visión nocturna infrarroja inteligente de 131 pies, WDR verdadero de 120 dB, IP67 y 1080p. Clasificación IK10
Características
Brindándote una versatilidad sin precedentes para crear un ecosistema de seguridad perfectamente personalizado para su propiedad.
No te pierdas ni un momento con nuestras Cámaras de Seguridad de 8MP. Con 30 fotogramas grabados en cada segundo, el movimiento en pantalla parecerá como si estuvieras presenciando eventos de la vida real.
La cámara puede mantener una calidad de imagen en color ultraalta en entornos con poca iluminación. Cuando cae la noche, la potente función de visión nocturna por infrarrojos puede proporcionar un rango de visión de hasta 131ft (40m) en la oscuridad, ofreciéndole una experiencia de monitoreo tranquilizadora.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
Resolución máxima | 8MP | 2MP | 5MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Longitud focal | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Zoom óptico | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Campo de visión | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22° (V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49°(V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59°(H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | |||||
Rango de infrarrojos | Hasta 131ft (40m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Micrófono incorporado | |||||
Altavoz incorporado | — | — | — | — | — |
Clasificación IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | |||
Detección de movimiento ultra | — | — |
IPC304-8M-T, cámara de red PoE de torreta de 8 MP con micrófono incorporado, visión nocturna infrarroja inteligente de 131 pies, WDR verdadero de 120 dB, IP67 y 1080p. Clasificación IK10
Esta torreta compacta y rentable ofrece una excelente calidad de imagen en condiciones de iluminación difíciles. Cuenta con una resolución de 8MP junto con una visión nocturna infrarroja inteligente de 131 pies, lo que le permite vigilar su propiedad con una claridad sin precedentes, incluso en ambientes oscuros. Capture y escuche audio con el micrófono incorporado para obtener una capa adicional de protección. Y funciones de seguridad mejoradas para proteger su sistema, lo que lo convierte en una excelente opción para aplicaciones de pequeñas y medianas empresas.
Brindándote una versatilidad sin precedentes para crear un ecosistema de seguridad perfectamente personalizado para su propiedad.
No te pierdas ni un momento con nuestras Cámaras de Seguridad de 8MP. Con 30 fotogramas grabados en cada segundo, el movimiento en pantalla parecerá como si estuvieras presenciando eventos de la vida real.
La cámara puede mantener una calidad de imagen en color ultraalta en entornos con poca iluminación. Cuando cae la noche, la potente función de visión nocturna por infrarrojos puede proporcionar un rango de visión de hasta 131ft (40m) en la oscuridad, ofreciéndole una experiencia de monitoreo tranquilizadora.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
Resolución máxima | 8MP | 2MP | 5MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Longitud focal | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Zoom óptico | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Campo de visión | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22° (V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49°(V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59°(H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | |||||
Rango de infrarrojos | Hasta 131ft (40m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Micrófono incorporado | |||||
Altavoz incorporado | — | — | — | — | — |
Clasificación IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | |||
Detección de movimiento ultra | — | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
266,20 € (IVA incluido)