Este kit cuenta con 4 cámaras de seguridad IP y un NVR, lo que le permite ampliar y personalizar su seguridad para satisfacer sus necesidades. Las cámaras ofrecen una resolución de 5 MP y garantizan alta calidad Imágenes las 24 horas del día y en cualquier condición de iluminación. Además, los LED infrarrojos permiten vigilancia en total oscuridad hasta 30 m (98ft). Incluyendo un protector contra la intemperie, esta cámara con clasificación IP67 ofrece protección contra la lluvia, la nieve y el sol, lo que la hace ideal para entornos interiores y exteriores. La tecnología de compresión Ultra H.265 le permite ahorrar espacio de almacenamiento, lo que permite tiempos de grabación más prolongados. El NVR también cuenta con tecnología plug-and-play para conectarse rápidamente a cámaras en la misma red. Cada componente Acepta una fuente de alimentación PoE para facilitar la instalación.
Aviso: Si desea comprar cámaras/NVR individualmente del kit, haga clic en Contáctenos" en la esquina superior derecha de la página para comunicarse con nosotros.
![Kit PoE de 8 canales con 4 cámaras torreta de 5MP, NVR815-TP-K (cables de red y HDD no incluidos) Esta imagen trata sobre NVR815-TP-K.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231009144650p71si6.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Kit PoE de 8 canales con 4 cámaras torreta de 5MP, NVR815-TP-K (cables de red y HDD no incluidos) Esta imagen trata sobre NVR815-TP-K.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231009144650p71si6.jpg)
![Kit PoE de 8 canales con 4 cámaras torreta de 5MP, NVR815-TP-K (cables de red y HDD no incluidos) Esta imagen trata sobre NVR815-TP-K.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310091650406lz49g.jpg)
![Kit PoE de 8 canales con 4 cámaras torreta de 5MP, NVR815-TP-K (cables de red y HDD no incluidos) Esta imagen trata sobre NVR815-TP-K.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310091650478fgde1.jpg)
![Kit PoE de 8 canales con 4 cámaras torreta de 5MP, NVR815-TP-K (cables de red y HDD no incluidos) Esta imagen trata sobre NVR815-TP-K.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231009144650x1s28d.jpg)
![Kit PoE de 8 canales con 4 cámaras torreta de 5MP, NVR815-TP-K (cables de red y HDD no incluidos) Esta imagen trata sobre NVR815-TP-K.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023100914465008nj4k.jpg)
![Kit PoE de 8 canales con 4 cámaras torreta de 5MP, NVR815-TP-K (cables de red y HDD no incluidos) Esta imagen trata sobre NVR815-TP-K.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231107174931fbiebu.jpg)
Kit PoE de 8 canales con 4 cámaras torreta de 5MP, NVR815-TP-K (cables de red y HDD no incluidos)
NVR815-TP-K, kit PoE de cámara torreta de 5 MP y 8 canales
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231011163344acejnu.jpg)
Además, puede acercarse para ver las matrículas de los automóviles, las caras y los detalles mucho más.
hasta 98ft (30m), y se activa automáticamente cuando cae la noche.
Las cámaras están diseñadas para uso tanto en interiores como en exteriores. Con clasificación IP67, funcionan perfectamente en lluvia, nieve y calor.
La cámara solo necesita un único cable de red para conectarlo a un NVR compatible para una conexión estable de vídeo, alimentación y red. Menos cableado, menos coste, más comodidad.
Puedes ver imágenes de vigilancia en tu navegador web, VMS (software de gestión de vídeo) y aplicación móvil. Visualícelo, regístralo y adminístralo desde cualquier momento y lugar del mundo.
Resolución de cámara | 5MP | 2MP | 2MP | 5MP |
Número de cámaras | 4 | 4 | 8 | 8 |
Longitud focal | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm |
Campo de visión | 89.1°(H), 47.3°(V), 94.3°(D) | 106.7°(H), 57.1° (V), 115.7° (D) | 106.7°(H), 57.1° (V), 115.7° (D) | 89.1°(H), 47.3°(V), 94.3°(D) |
WDR | DWDR | DWDR | DWDR | DWDR |
Rango IR | Hasta 30m (98ft) | Hasta 30m (98ft) | Hasta 30m (98ft) | Hasta 30m (98ft) |
Iluminación mínima | Color: 0.02Lux (F2.1, AGC ON) 0Lux con IR encendido | Color: 0.02Lux (F2.1, AGC ON) 0Lux con IR encendido | Color: 0.02Lux (F2.1, AGC ON) 0Lux con IR encendido | Color: 0.02Lux (F2.1, AGC ON) 0Lux con IR encendido |
Protección de ingreso | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
NVR Capacity | Hasta 8TB | Hasta 8TB | Hasta 8TB | Hasta 8TB |
Alimentado por PoE | ||||
Micrófono incorporado | ||||
Vista en vivo/reproducción |