Con confiabilidad, agilidad y capacidad de administración líderes en la industria, el ATS NetShelter Rack de APC proporciona energía redundante a -cargas de equipos cableados en el rack TI. Se trata de conmutadores de alta disponibilidad que ofrecen un mayor control de su equipo de TI desde la nube hasta el borde.
Haz clic para ampliar la imagen
Interruptor de transferencia automática para rack Netshelter de APC®, 1U, 15A, 100/120V, 5-15 entrada, 10 5-15R salidas
Conmutador de transferencia automática Netshelter Rack de APC, 1U, 15A, 100/120V, 2 entradas 5-15, salidas 10 5-15R, 50/60Hz
Ahorra costes de refrigeración al utilizar menos cables para una mejor gestión del flujo de aire.
Capacidad de conexión de red
Rack ATS tiene conectividad de red incorporada, lo que permite la administración remota
Monitoreo remoto
El acceso remoto está disponible a través de la web para monitoreo, configuración y control de energía
Pantalla LCD en color
La pantalla LCD proporciona control y capacidad de administración local más robustos e intuitivos
Ofrece opciones de suministro de energía redundante para aplicaciones de red y servidores que utilizan fuentes de alimentación internas no redundantes.