Módulo transceptor compatible genérico 1000BASE-SX SFP admite hasta 2km sobre fibra SMF o MMF dúplex LC. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para ser utilizado en una serie de Cisco switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con características del bajo consumo de energía, de alta velocidad, fácil de instalar, intercambiable en caliente, el transceptor 1G SFP es ideal para enlaces ISP (Internet Service Provider) de comunicación Gigabit Ethernet, redes LAN y SAN empresariales, redes LAN y SAN para centros de datos y otros enlaces ópticos.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo Transceptor genérico 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM dúplex LC SMF/MMF
Módulo transceptor compatible genérico 1000BASE-SX SFP (SMF/MMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor compatible genérico 1000BASE-SX SFP (SMF/MMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Módulo transceptor compatible genérico 1000BASE-SX SFP admite hasta 2km sobre fibra SMF o MMF dúplex LC. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para ser utilizado en una serie de Cisco switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con características del bajo consumo de energía, de alta velocidad, fácil de instalar, intercambiable en caliente, el transceptor 1G SFP es ideal para enlaces ISP (Internet Service Provider) de comunicación Gigabit Ethernet, redes LAN y SAN empresariales, redes LAN y SAN para centros de datos y otros enlaces ópticos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
13,00 € (IVA excluido)
15,73 € (IVA incluido)