El transceptor SFP 2.5GBASE-LX admite longitudes de enlace de hasta 15km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector LC. Este transceptor cumple con SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0 y SFF-8472 v9.5. El monitoreo diagnóstico digital incorporado (DDM) permite acceder a parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16, aplicaciones de canal de fibra 2x, interfaz de switch a switch y aplicaciones de backplane conmutado.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor compatible con FS, 2.5GBASE-LX SFP 1310nm 15km DOM LC dúplex SMF
#189857
#189857
47,19 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP2.5G-LX-31
47 vendidos
0 comentario
0 pregunta
8 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 2.5GBASE-LX SFP (SMF, 1310nm, 15km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
SFP2.5G-LX-31
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP
Velocidad máxima de datos
2.5Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
15km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-5 ~ 0dBm
Sensibilidad del receptor
< -18dBm
Presupuesto de energía
13dB
Sobrecarga del receptor
0dBm
Consumo de energía
1W
Relación de extinción
>8.2dB
DDM/DOM
Soportado
FEC incorporado
No
Rango de temperatura de operación
-10 a 70°C
(-37 a 158°F)
(-37 a 158°F)
Protocolos
SFP MSA(INF-8074i)
GR-253-CORE
ITU-T G.957
FC-PI v2.0
SFF-8472 v9.5
GR-253-CORE
ITU-T G.957
FC-PI v2.0
SFF-8472 v9.5
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 2.5G para el centro de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP ofrecen una solución rentable para aplicaciones de Ethernet de 2.5Gigabits.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente