El transceptor SFP 2.5GBASE-LX admite longitudes de enlace de hasta 15km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector LC. Este transceptor cumple con SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0 y SFF-8472 v9.5. El monitoreo diagnóstico digital incorporado (DDM) permite acceder a parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16, aplicaciones de canal de fibra 2x, interfaz de switch a switch y aplicaciones de backplane conmutado.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor compatible genérico, 2.5GBASE-LX SFP 1310nm 15km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor 2.5GBASE-LX SFP compatible genérico (SMF, 1310nm, 15km, LC, DOM)
(-37 a 158°F)
GR-253-CORE
ITU-T G.957
FC-PI v2.0
SFF-8472 v9.5
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP ofrecen una solución rentable para aplicaciones de Ethernet de 2.5Gigabits.
Módulo transceptor 2.5GBASE-LX SFP compatible genérico (SMF, 1310nm, 15km, LC, DOM)
El transceptor SFP 2.5GBASE-LX admite longitudes de enlace de hasta 15km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector LC. Este transceptor cumple con SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0 y SFF-8472 v9.5. El monitoreo diagnóstico digital incorporado (DDM) permite acceder a parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16, aplicaciones de canal de fibra 2x, interfaz de switch a switch y aplicaciones de backplane conmutado.
(-37 a 158°F)
GR-253-CORE
ITU-T G.957
FC-PI v2.0
SFF-8472 v9.5
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP ofrecen una solución rentable para aplicaciones de Ethernet de 2.5Gigabits.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
39,00 € (IVA excluido)
47,19 € (IVA incluido)