El transceptor SFP+ compatible con Nokia admite longitudes de enlace de hasta 40km sobre OS2 SMF a través de un conector LC simplex. Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431 y SFF-8432. El monitoreo de diagnóstico digital incorporado (DDM) permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. El SFP-10G-BX40-I es para el rango de temperatura de funcionamiento industrial y puede funcionar en entornos industriales hostiles. Es adecuado para aplicaciones 10G Ethernet, OBSAI, CPRI y Data Center.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA 3FE55744AA, 10GBASE BiDi SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 40km industrial DOM LC símplex SMF para 4G inalámbrico
#187548
#187548
71,39 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10G-BX40-I
4 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
37 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de jun., 2024
23 en almacén global. Recibe tu pedido el 01 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10GBASE-BX SFP+ compatible con NOKIA 3FE55744AA (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con NOKIA
3FE55744AA
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3Gbps
Longitud de onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
1~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-15dBm
Presupuesto de energía
16dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo de energía
≤1W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, CPRI, OBSAI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Ideal para la solución BIDI 4G Fronthaul
Esta solución permite la expansión de la estación base 4G con 2 veces menos fibra requerida usando transceptores BIDI eCPRI en comparación con la red de fibra dual.
Temperatura -40 °C a 85 °C
Las estrictas pruebas de confiabilidad de grado industrial garantizan el rendimiento en entornos hostiles
Baja latencia
La latencia ultrabaja líder en el mercado cumple con los requisitos de implementación 4G
TO empaque hermético
Proteger de factores ambientales como contaminantes y humedad
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Prueba de espectro óptico
1330nm-TX/1270nm-RX
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Matching Transceivers (1)Power Consumption (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
C***e
France
01 de jul. de 2023
This is my second order from Fiberstore, the first was over a year ago. No complaints, no issues, Happy happy!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***s
France
15 de jun. de 2023
Everything showed up exactly how it was discribed and on time. Got a better price than I could anywhere. All in all I am extremely satisfied.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente