El transceptor SFP+ compatible con Ericsson admite longitudes de enlace de hasta 40km sobre OS2 SMF a través de un conector LC dúplex. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Cada módulo transceptor SFP+ se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC) de Cisco, etc. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 85 °C, este transceptor de fibra óptica industrial puede trabajar en entornos industriales hostiles, como telecomunicaciones, procesamiento y gestión de datos, la aplicación de automatización industrial y de fábrica, aplicaciones al aire libre, sistemas de transporte inteligente y ferroviario (ITS), marítimo, petróleo y gas, minería, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Ericsson, 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF para 4G inalámbrico
Módulo transceptor 10G SFP+ compatible con Ericsson (SMF, 1310nm, 40km, LC, industrial, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor 10G SFP+ compatible con Ericsson (SMF, 1310nm, 40km, LC, industrial, DOM)
El transceptor SFP+ compatible con Ericsson admite longitudes de enlace de hasta 40km sobre OS2 SMF a través de un conector LC dúplex. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Cada módulo transceptor SFP+ se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC) de Cisco, etc. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 85 °C, este transceptor de fibra óptica industrial puede trabajar en entornos industriales hostiles, como telecomunicaciones, procesamiento y gestión de datos, la aplicación de automatización industrial y de fábrica, aplicaciones al aire libre, sistemas de transporte inteligente y ferroviario (ITS), marítimo, petróleo y gas, minería, etc.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
60,00 € (IVA excluido)
72,60 € (IVA incluido)