FS CA-J004 es una caja de conexiones de pared o techo diseñada para modelos de cámara domo. La caja de montaje está hecha de aleación de aluminio y está cubierta de color blanco. Una caja de conexiones se utiliza para alojar u ocultar las conexiones de la cámara cuando se instalan cámaras de seguridad. Este soporte tiene una construcción robusta y es resistente a la intemperie, por lo que puede utilizarlo para instalaciones de CCTV en interiores o exteriores.
Haz clic para ampliar la imagen
CA-J004, caja de conexiones para domos de lente fija
Caja de conexiones para domos de lente fija CA-J004
Características
La caja de conexiones está hecha de aleación de aluminio, engrosado y reforzado, tratado con pintura antioxidante, a prueba de óxido, resistente a la corrosión, resistente a los ácidos, resistente a los álcalis, y tiene una larga vida útil.
Adecuado para diversas instalaciones de monitoreo, apto para diferentes entornos de instalación y ajustable según los requisitos de instalación específicos.
Caja de conexiones para domos de lente fija CA-J004
FS CA-J004 es una caja de conexiones de pared o techo diseñada para modelos de cámara domo. La caja de montaje está hecha de aleación de aluminio y está cubierta de color blanco. Una caja de conexiones se utiliza para alojar u ocultar las conexiones de la cámara cuando se instalan cámaras de seguridad. Este soporte tiene una construcción robusta y es resistente a la intemperie, por lo que puede utilizarlo para instalaciones de CCTV en interiores o exteriores.
La caja de conexiones está hecha de aleación de aluminio, engrosado y reforzado, tratado con pintura antioxidante, a prueba de óxido, resistente a la corrosión, resistente a los ácidos, resistente a los álcalis, y tiene una larga vida útil.
Adecuado para diversas instalaciones de monitoreo, apto para diferentes entornos de instalación y ajustable según los requisitos de instalación específicos.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
8,90 € (IVA excluido)
10,77 € (IVA incluido)