FS CA-JD005 es una caja de conexiones domo fija para pared o techo diseñada para cámaras torreta. La caja de conexiones está hecha de aleación de aluminio y está recubierta de color blanco. En un lateral se encuentra un prensaestopas CA-O001 destinado a cables de alimentación y datos.
Haz clic para ampliar la imagen
CA-JD005, caja de conexiones para domos de lente fija
CA-JD005, caja de conexiones para domos de lente fija
Características
La caja de conexiones está hecha de aleación de aluminio, engrosada y reforzada, tratada con pintura anti-oxidación, a prueba de herrumbre, resistente a la corrosión, resistente a los ácidos, álcali-resistente, y tiene una larga vida útil.
Adecuado para diversas instalaciones de vigilancia, se adapta a distintos entornos de instalación y es ajustable en función de los requisitos específicos de la instalación.
CA-JD005, caja de conexiones para domos de lente fija
FS CA-JD005 es una caja de conexiones domo fija para pared o techo diseñada para cámaras torreta. La caja de conexiones está hecha de aleación de aluminio y está recubierta de color blanco. En un lateral se encuentra un prensaestopas CA-O001 destinado a cables de alimentación y datos.
La caja de conexiones está hecha de aleación de aluminio, engrosada y reforzada, tratada con pintura anti-oxidación, a prueba de herrumbre, resistente a la corrosión, resistente a los ácidos, álcali-resistente, y tiene una larga vida útil.
Adecuado para diversas instalaciones de vigilancia, se adapta a distintos entornos de instalación y es ajustable en función de los requisitos específicos de la instalación.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
11,00 € (IVA excluido)
13,31 € (IVA incluido)