CA-JB005 es una caja de conexiones de pared o techo diseñada para cámaras tipo bala IP. La caja de conexiones está hecha de aleación de aluminio por lo que es duradera, está recubierta de blanco y tiene orificios para cables en la parte posterior.
Haz clic para ampliar la imagen
CA-JB005, caja de conexiones para balas de lentes fijas con patrón de cuatro orificios
CA-JB005, caja de conexiones para cámara mini tipo bala
Características
El soporte está hecho de aleación de aluminio, engrosado y reforzado, tratado con pintura antioxidante, a prueba de herrumbre, resistente a la corrosión, resistente a los ácidos, a los álcalis y tiene una larga vida útil.
Contacta con varias superficies de la pared para un ajuste más ajustado durante la instalación, asegurando un agarre más firme.
Adecuado para diversas instalaciones de vigilancia, se adapta a distintos entornos de instalación y es ajustable en función de los requisitos específicos de la instalación.
CA-JB005, caja de conexiones para cámara mini tipo bala
CA-JB005 es una caja de conexiones de pared o techo diseñada para cámaras tipo bala IP. La caja de conexiones está hecha de aleación de aluminio por lo que es duradera, está recubierta de blanco y tiene orificios para cables en la parte posterior.
El soporte está hecho de aleación de aluminio, engrosado y reforzado, tratado con pintura antioxidante, a prueba de herrumbre, resistente a la corrosión, resistente a los ácidos, a los álcalis y tiene una larga vida útil.
Contacta con varias superficies de la pared para un ajuste más ajustado durante la instalación, asegurando un agarre más firme.
Adecuado para diversas instalaciones de vigilancia, se adapta a distintos entornos de instalación y es ajustable en función de los requisitos específicos de la instalación.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
12,00 € (IVA excluido)
14,52 € (IVA incluido)