FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6PP.
01:02
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6PP.
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6PP.
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6PP.
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6PP.
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6PP.
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6PP.
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6PP.
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6PP.
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6PP.
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6PP.
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6PP.

Cable troncal preterminado de cobre Cat6a 6 plug a 6 plug blindado (SFTP) PVC CMR 25m (82ft)

#185826
#185826
299,00 € (IVA excluido)
FS P/N: C6ASFTP6PP
361,79 € (IVA incluido)
FS P/N: C6ASFTP6PP
1 vendido
20 comentarios
0 pregunta
4 en tránsito. entrega antes de 03 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable troncal preterminado de cobre Cat6a, 26AWG, 10GBase-T

Los conjuntos de cables troncales preterminados están diseñados para mejorar la eficiencia y reducir los costes de mano de obra y los residuos en grandes infraestructuras con sistemas de conexión cruzada y parcheo de alta densidad. Basados en los sistemas de cableado de mayor rendimiento disponibles, soportan velocidades de 10Gigbit. Seis módulos de plug sueltos en ambos extremos del conjunto para una instalación plug and play simple.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6a
Tipo de blindaje
SFTP
Extremo de terminación
6 plug a 6 plug
Color del extremo de terminación
Plateado
Chaqueta del cable
PVC CMR
Color del cable
Blanquecino
Longitud del cable
25m (82ft)
Longitud de breakout
0.3m
Ancho de banda estándar
500MHz
Velocidad de datos soportada
10GBase-T
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro trenzado
Diámetro exterior del cable (mm)
6.10 ± 0.30
Pares trenzados
4 pares
Esquema de cableado
T568B
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (-14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Diseño para cableado de alta eficiencia y conveniencia

El conector RJ45 está conectado con el cable, y el anillo exterior es una manga de malla trenzada, que se puede utilizar sin montaje manual.

Conector RJ45

Preconectado puede reducir el tiempo de instalación en un 75%.

Manga de malla trenzada

Una línea troncal atraviesa el gabinete para facilitar la instalación.

Número claro

Diseño de codificación digital para una fácil identificación y rápida instalación.

Las preterminaciones mejoran la gestión del cableado
Los cables troncales preterminados contribuyen a la modularidad y consistencia del centro de datos, haciendo que el cableado sea más accesible y organizado.
6 cables están agrupados para reducir el desorden
La línea troncal ahorra espacio y es fácil de limpiar y gestionar
Pre-terminados y pre-probados minimizan los puntos de fallo
Ideal para conexiones punto a punto en centros de datos
Especificaciones

Cable troncal preterminado de cobre Cat6a, 26AWG, 10GBase-T

Los conjuntos de cables troncales preterminados están diseñados para mejorar la eficiencia y reducir los costes de mano de obra y los residuos en grandes infraestructuras con sistemas de conexión cruzada y parcheo de alta densidad. Basados en los sistemas de cableado de mayor rendimiento disponibles, soportan velocidades de 10Gigbit. Seis módulos de plug sueltos en ambos extremos del conjunto para una instalación plug and play simple.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6a
Tipo de blindaje
SFTP
Extremo de terminación
6 plug a 6 plug
Color del extremo de terminación
Plateado
Chaqueta del cable
PVC CMR
Color del cable
Blanquecino
Longitud del cable
25m (82ft)
Longitud de breakout
0.3m
Ancho de banda estándar
500MHz
Velocidad de datos soportada
10GBase-T
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro trenzado
Diámetro exterior del cable (mm)
6.10 ± 0.30
Pares trenzados
4 pares
Esquema de cableado
T568B
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (-14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Diseño para cableado de alta eficiencia y conveniencia

El conector RJ45 está conectado con el cable, y el anillo exterior es una manga de malla trenzada, que se puede utilizar sin montaje manual.

Conector RJ45

Preconectado puede reducir el tiempo de instalación en un 75%.

Manga de malla trenzada

Una línea troncal atraviesa el gabinete para facilitar la instalación.

Número claro

Diseño de codificación digital para una fácil identificación y rápida instalación.

Las preterminaciones mejoran la gestión del cableado
Los cables troncales preterminados contribuyen a la modularidad y consistencia del centro de datos, haciendo que el cableado sea más accesible y organizado.
6 cables están agrupados para reducir el desorden
La línea troncal ahorra espacio y es fácil de limpiar y gestionar
Pre-terminados y pre-probados minimizan los puntos de fallo
Ideal para conexiones punto a punto en centros de datos

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

299,00 € (IVA excluido)

361,79 € (IVA incluido)

4 en tránsito