Este transceptor SFP28 compatible con NOKIA proporciona un rendimiento 25GBase-BX de hasta 40km fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1270nm-TX/1310nm-RX a través de un conector LC simplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para centros de datos, telecomunicaciones y Ethernet 25G, adecuado para implementaciones tanto en exteriores como en interiores. Es totalmente compatible con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NOKIA 3HE15380AA, 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1310nm-RX 40km industrial DOM LC símplex SMF para 5G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230518121412u7280b.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NOKIA 3HE15380AA, 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1310nm-RX 40km industrial DOM LC símplex SMF para 5G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230518121412u7280b.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NOKIA 3HE15380AA, 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1310nm-RX 40km industrial DOM LC símplex SMF para 5G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305181214166cu6ed.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NOKIA 3HE15380AA, 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1310nm-RX 40km industrial DOM LC símplex SMF para 5G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928175208om3mkf.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NOKIA 3HE15380AA, 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1310nm-RX 40km industrial DOM LC símplex SMF para 5G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305181214206w0if9.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NOKIA 3HE15380AA, 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1310nm-RX 40km industrial DOM LC símplex SMF para 5G inalámbrico
#185247
#185247
519,09 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP28-25G-BX40-I
2 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
17 en almacén global. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico 25GBASE-BX40-U SFP28 compatible con NOKIA para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1270nm-TX/1310nm-RX, 40km, LC, industrial, DOM)
Especificaciones
Parte de número
SFP28-25G-BX40-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1270nm-TX/1310nm-RX
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB BiDi
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
0~6dBm
Sensibilidad del receptor
<-18dBm
Presupuesto de energía
18dB
Sobrecarga del receptor
-6dBm
Consumo de energía
<1.5W
Relación de extinción
4dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX, RX y CDR integrado
Función FEC
No soportado
Protocolos
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202305171746287sqcqw.jpg)
Características
Ideal para 5G Fronthaul BIDI Network
Esta solución permite la expansión de la estación base 5G con 2 veces menos fibra requerida usando transceptores BIDI eCPRI en comparación con la red de fibra dual.
-40 to 85°C I-temp
Strict industrial grade reliability tests ensure performance in harsh environments
Baja latencia
La latencia ultrabaja líder en el mercado cumple con los requisitos de implementación de 5G
Empaque hermético TO
Proteger de factores ambientales como contaminantes y humedad
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is tested to ensure flawless operations on the targeted switches for data centers, and standardized interfaces ensuring full interoperability with major telecom equipment makers.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipment and strict adherence to GR-468 standards to ensure you get high quality and reliable industrial optics.
Optical Spectrum Test
1270nm-TX/1310nm-RX
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85°C
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
N***d
France
29 de jun. de 2023
I was very happy with FS.COM, and was happy to buy more if I needed them again.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***e
France
03 de jun. de 2023
Nice Product!! It works well on our device, look forward to work with you more later!!!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente